(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NAVC UL Standard

NAVC UL Standard
  • Descuento por volumen

Cable de señal de 150 V con especificación de diámetro pequeño a bajo precio

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Par trenzado
  • Pequeño diámetro
  • 150 V


● Tiene un diámetro exterior más pequeño que el cable de señal nominal de 300 V.

· Consulte la tabla de identificación del núcleo del cable.
· AWG25 1.5P no es un par trenzado.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NAVC UL Standard: imagen relacionada

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos (1PS = 2 núcleos)
Largo total *3
o
Longitud especificada
NAVC 27
(Marcado en cable
AWG26 )
1PS 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
25 1PS
1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
25P
32P
23 1PS
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
21 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido. (Verifique en la Tabla de especificaciones el número de núcleos de cables) 1P (1PS) es "x 2 núcleos".

Más información

NAVC UL Standard: imagen relacionada
NAVC UL Standard: imagen relacionada
NAVC UL Standard: imagen relacionada

Especificaciones

En términos de marcado de cables, AWG27 muestra AWG26.

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
(1PS = 2 núcleos) *1
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) * 2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *6
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 5
Corriente permisible
A (30°C)* 3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NAVC 27 1PS 0.12 Par trenzado 2 2.9 10 3.7 143 o menos 10 o más 1500 7/0.16 0.48 Estaño 0.25 PVC 0.98 0.42 PVC ULAWM2095
2P 4 4.7 23 2.8 146 o menos 0.85 ULAWM2576
3P 6 5.1 29 2.4
4P 8 5.7 36 2.1
5P 10 6.1 42 1.9
6P 12 6.6 49 1.6
7P 14 6.6 52 1.6
8P 16 7.3 60 1.4
10P 20 8.3 72 1.4
15P 30 9.4 99 1.2
20P 40 10.4 127 1.1
25 1PS 0.2 2 3.1 12 4.3 113 o menos 10 o más 1500 7/0.18 0.54 0.255 1.05 0.45 ULAWM2095
1P 2 3.9 18 4.3 0.85 ULAWM2576
1.5P (núcleo retorcido) 3 4.1 21 3.8
2P 4 5.1 26 3.3 115 o menos
3P 6 5.3 33 2.8
4P 8 5.8 40 2.5
5P 10 6.2 48 2.3
6P 12 7 57 1.9
7P 14 7 60 1.9
8P 16 7.6 69 1.7
10P 20 8.4 81 1.7
15P 30 9.7 114 1.4
20P 40 10.9 147 1.2
25P 50 11.7 174 1.1
32P 64 13.2 218 0.9
23 1PS 0.3 2 3.6 17 6.3 65.8 o menos 10 o más 1500 12/0.18 0.7 0.3 1.3 0.45 ULAWM2095
1P 2 4.4 25 6.3 67.1 o menos 0.85 ULAWM2576
2P 4 5.7 35 4.9
3P 6 6.5 47 4.1
4P 8 6.8 57 3.6
5P 10 7.4 69 3.4
6P 12 8.3 83 2.8
7P 14 8.3 89 2.8
8P 16 8.8 102 2.5
10P 20 10 121 2.5
15P 30 11.7 172 2.1
20P 40 13.5 226 1.8
21 1P 0.5 2 4.8 31 8.8 39.5 o menos 10 o más 1500 20/0.18 0.9 0.3 1.5 0.85 ULAWM2576
2P 4 6.9 57 6.7 40,3 o menos
3P 6 7.3 71 5.7
4P 8 8 81 5.0
5P 10 8.7 100 4.6
6P 12 9.5 119 3.9
7P 14 9.5 126 3.9
8P 16 10.2 147 3.5
10P 20 12 178 3.5
15P 30 13.8 254 2.9
20P 40 15.3 331 2.5



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en el núcleo AWG27 1PS cuando la temperatura ambiente es 40°C
3.7 x 0.9 = 3.33 (A)

NAVC UL Standard: imagen relacionada
NAVC UL Standard: imagen relacionada

Número de Parte
NAVC-21-1P-1
NAVC-21-1P-2
NAVC-21-1P-3
NAVC-21-1P-4
NAVC-21-1P-5
NAVC-21-1P-6
NAVC-21-1P-7
NAVC-21-1P-8
NAVC-21-1P-9
NAVC-21-1P-10
NAVC-21-1P-11
NAVC-21-1P-12
NAVC-21-1P-13
NAVC-21-1P-14
NAVC-21-1P-15
NAVC-21-1P-16
NAVC-21-1P-17
NAVC-21-1P-18
NAVC-21-1P-19
NAVC-21-1P-20
NAVC-21-1P-21
NAVC-21-1P-22
NAVC-21-1P-23
NAVC-21-1P-24
NAVC-21-1P-25
NAVC-21-1P-26
NAVC-21-1P-27
NAVC-21-1P-28
NAVC-21-1P-29
NAVC-21-1P-30
NAVC-21-1P-31
NAVC-21-1P-32
NAVC-21-1P-33
NAVC-21-1P-34
NAVC-21-1P-35
NAVC-21-1P-36
NAVC-21-1P-37
NAVC-21-1P-38
NAVC-21-1P-39
NAVC-21-1P-40
NAVC-21-1P-41
NAVC-21-1P-42
NAVC-21-1P-43
NAVC-21-1P-44
NAVC-21-1P-45
NAVC-21-1P-46
NAVC-21-1P-47
NAVC-21-1P-48
NAVC-21-1P-49
NAVC-21-1P-50
NAVC-21-1P-51
NAVC-21-1P-52
NAVC-21-1P-53
NAVC-21-1P-54
NAVC-21-1P-55
NAVC-21-1P-56
NAVC-21-1P-57
NAVC-21-1P-58
NAVC-21-1P-59
NAVC-21-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-590.5211P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-600.5211P4.8

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 150 V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Flexibilidad