(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

UL2464SSB UL estándar blindado

UL2464SSB UL estándar blindado
  • Descuento por volumen

Cable para señales con blindaje estándar UL-AWM de 300 V

  • c-UL
  • VW-1
  • ULAWM
  • UL LISTED
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V


· Los que no sean AWG18 de 2 a 4 núcleos son pares trenzados.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

UL2464SSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleo / número de par
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
UL2464SSB 24 2 (1P) 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)
12 (6P)
14 (7P)
16 (8P)
20 (10P)
24 (12P)
30 (15P)
36 (18P)
40 (20P)
50 (25P)
64 (32P)
22 2 (1P)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)
12 (6P)
14 (7P)
16 (8P)
20 (10P)
24 (12P)
30 (15P)
36 (18P)
40 (20P)
50 (25P)
20 2 (1P)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)
12 (6P)
16 (8P)
18 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

UL2464SSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
UL2464SSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
UL2464SSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleo * 1 Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) * 2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 5
Corriente permisible
A (30°C)* 3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
UL2464SSB 24 2 (1P) 0.2 Par trenzado 2 4.8 39 4.8 88.3 10.0 2000 11/0.16 0.60 Estaño 0.3 PVC 1.2 0.9 PVC ULAWM2464
CL3
c-UL
4 (2P) 4 6.4 54 3.6 1.0
6 (3P) 6 6.6 61 3.1 1.0
8 (4P) 8 7.1 72 2.7 1.0
10 (5P) 10 7.7 82 2.4 1.0
12 (6P) 12 8.4 96 2.3 1.1
14 (7P) 14 8.4 102 2.2 1.1
16 (8P) 16 9.0 111 2.1 1.1
20 (10P) 20 10.5 140 1.9 1.2
24 (12P) 24 10.8 153 1.8 1.2
30 (15P) 30 12.0 186 1.6 1.3
36 (18P) 36 12.8 220 1.5 1.4
40 (20P) 40 13.4 236 1.4 1.4
50 (25P) 50 14.6 280 1.3 1.4
64 (32P) 64 16.4 350 1.1 1.6
22 2 (1P) 0.3 2 5.2 46 6.4 57.2 17/0.16 0.76 0.32 1.4 0.9
4 (2P) 4 7.0 66 4.9 1.0
6 (3P) 6 7.3 77 4.1 1.0
8 (4P) 8 7.9 90 3.7 1.0
10 (5P) 10 8.7 109 3.3 1.1
12 (6P) 12 9.6 130 3.1 1.2
14 (7P) 14 9.6 136 3.0 1.2
16 (8P) 16 10.2 155 2.8 1.2
20 (10P) 20 11.9 186 2.6 1.3
24 (12P) 24 12.3 208 2.4 1.3
30 (15P) 30 13.7 253 2.2 1.4
36 (18P) 36 14.3 288 2.0 1.4
40 (20P) 40 15.0 313 1.8 1.4
50 (25P) 50 16.9 386 1.7 1.6
20 2 (1P) 0.5 2 5.8 60 8.6 36.0 27/0.16 0.96 0.32 1.6 1.0
4 (2P) 4 8.0 82 6.6 1.0
6 (3P) 6 8.6 98 5.6 1.0
8 (4P) 8 9.2 120 5.0 1.1
10 (5P) 10 9.7 144 4.4 1.2
12 (6P) 12 10.5 164 4.2 1.2
16 (8P) 16 11.2 196 3.8 1.2
18 2 0.75 Trenzado de capa central 2 6.4 53 11.6 23.6 34/0.18 1.21 0.35 1.9 0.9
3 3 6.7 65 9.8 0.9
4 4 7.1 80 8.9 0.9



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.44

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG24 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
4.8 x 0.89 = 4.27 (A)

UL2464SSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
UL2464SSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

Número de Parte
UL2464SSB-22-14-[1-99/1]
UL2464SSB-22-30-[1-99/1]
UL2464SSB-24-14-[1-99/1]
UL2464SSB-24-30-[1-99/1]
UL2464SSB-24-50-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.3227P9.6
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.32215P13.7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 990.2247P8.4
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.22415P12
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.22425P14.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Otras características Resistencia al ruido