(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NA3VCSB UL estándar blindado

NA3VCSB UL estándar blindado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable para señales con blindaje estándar UL-AWM de 300 V

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V


· 1.5P de AWG25, AWG19, 16 no son pares trenzados.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene la certificación de la Ley de Seguridad de Materiales y Electrodomésticos

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3VCSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleo /
Número de par * 4
1P = 2 núcleos
NA3VCSB 25 1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
13P
15P
18P
20P
25P
32P
23 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
18P
25P
21 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
19 2
3
4
6
8
10
12
16 2
3
4
6
8



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

NA3VCSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
NA3VCSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
NA3VCSB UL Standard with Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleo / Número de par * 1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) * 2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *6
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 5
Corriente permisible
A (30°C)* 3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NA3VCSB 25 1P 0.2 Par trenzado 2 4.4 31.5 4.4 121 o menos 10 o más 2000 7/0.18 0.54 Estaño 0.23 PVC 1.0 0.9 PVC ULAWM2517
1.5P (núcleo retorcido) 3 4.6 34.0 3.8 0.9
2P 4 5.5 43.3 3.5 0.9
3P 6 5.9 52.7 2.9 1.0
4P 8 6.3 61.4 2.6 1.0
5P 10 6.8 71.0 2.4 1.0
6P 12 7.3 80.1 2.2 1.0
7P 14 7.3 84.9 2.1 1.0
8P 16 7.7 97.1 2.0 1.0
10P 20 8.9 114.8 1.8 1.0
12P 24 9.3 120.6 1.7 1.1
13P 26 9.6 130.2 1.6 1.1
15P 30 10.1 137.5 1.5 1.1
18P 36 10.8 180.4 1.4 1.2
20P 40 11.3 195.0 1.3 1.2
25P 50 12.6 235.5 1.2 1.3
32P 64 13.9 290.9 1.1 1.4
23 1P 0.3 2 4.8 35.7 6.3 71,1 o menos 10 o más 2000 12/0.18 0.72 0.24 1.2 0.9
2P 4 6.2 53.4 5.0 0.9
3P 6 6.6 65.5 4.2 1.0
4P 8 7.2 77.2 3.7 1.0
5P 10 7.7 90.6 3.4 1.0
6P 12 8.2 106.4 3.1 1.0
7P 14 8.2 113.3 3.0 1.0
8P 16 8.8 126.3 2.8 1.1
10P 20 10.3 152.7 2.6 1.0
12P 24 10.8 175.4 2.4 1.2
18P 36 12.6 232.7 2.1 1.3
25P 50 14.6 320.9 1.7 1.4
21 1P 0.5 2 5.2 43.3 8.8 41,9 o menos 10 o más 2000 20/0.18 0.92 0.24 1.4 0.9
2P 4 7 70.6 7.0 1.0
3P 6 7.3 85.0 5.8 1.0
4P 8 7.9 102.2 5.1 1.0
5P 10 8.5 123.9 4.8 1.0
6P 12 9.4 147.4 4.3 1.1
7P 14 9.4 156.3 4.1 1.1
8P 16 10.0 171.0 3.9 1.1
10P 20 11.7 210.6 3.6 1.2
19 2 0.75 Capa central retorcida 2 5.6 61.0 11.5 27.7 o menos 10 o más 2000 30/0.18 1.13 0.24 1.6 0.9
3 3 6 69.5 10.0 1.0
4 4 6.5 82.0 9.0 1.0
6 6 7.4 106.8 7.6 1.0
8 8 7.9 127.9 6.6 1.0
10 10 9.0 146.1 6.2 1.0
12 12 9.3 164.7 5.7 1.0
16 2 1.25 2 6.8 87.5 17.5 15,4 o menos 10 o más 2000 54/0.18 1.53 0.28 2.1 1.0
3 3 7.2 106.3 15.2 1.0
4 4 7.7 125.8 13.7 1.0
6 6 8.9 158.3 11.6 1.0
8 8 9.4 190.9 10.1 1.0

 
NA3VCSB UL Standard with Shield: imagen relacionada
NA3VCSB UL Standard with Shield: imagen relacionada


* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor:
Varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4.4 x 0.9 = 3.96 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG25 de 2 núcleos es 40 ° C

Número de Parte
NA3VCSB-16-2-1
NA3VCSB-16-2-2
NA3VCSB-16-2-3
NA3VCSB-16-2-4
NA3VCSB-16-2-5
NA3VCSB-16-2-6
NA3VCSB-16-2-7
NA3VCSB-16-2-8
NA3VCSB-16-2-9
NA3VCSB-16-2-10
NA3VCSB-16-2-11
NA3VCSB-16-2-12
NA3VCSB-16-2-13
NA3VCSB-16-2-14
NA3VCSB-16-2-15
NA3VCSB-16-2-16
NA3VCSB-16-2-17
NA3VCSB-16-2-18
NA3VCSB-16-2-19
NA3VCSB-16-2-20
NA3VCSB-16-2-21
NA3VCSB-16-2-22
NA3VCSB-16-2-23
NA3VCSB-16-2-24
NA3VCSB-16-2-25
NA3VCSB-16-2-26
NA3VCSB-16-2-27
NA3VCSB-16-2-28
NA3VCSB-16-2-29
NA3VCSB-16-2-30
NA3VCSB-16-2-31
NA3VCSB-16-2-32
NA3VCSB-16-2-33
NA3VCSB-16-2-34
NA3VCSB-16-2-35
NA3VCSB-16-2-36
NA3VCSB-16-2-37
NA3VCSB-16-2-38
NA3VCSB-16-2-39
NA3VCSB-16-2-40
NA3VCSB-16-2-41
NA3VCSB-16-2-42
NA3VCSB-16-2-43
NA3VCSB-16-2-44
NA3VCSB-16-2-45
NA3VCSB-16-2-46
NA3VCSB-16-2-47
NA3VCSB-16-2-48
NA3VCSB-16-2-49
NA3VCSB-16-2-50
NA3VCSB-16-2-51
NA3VCSB-16-2-52
NA3VCSB-16-2-53
NA3VCSB-16-2-54
NA3VCSB-16-2-55
NA3VCSB-16-2-56
NA3VCSB-16-2-57
NA3VCSB-16-2-58
NA3VCSB-16-2-59
NA3VCSB-16-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-21.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-31.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-41.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-51.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-71.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-91.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-111.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-131.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-141.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-161.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-171.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-181.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-191.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-201.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-211.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-221.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-231.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-241.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-251.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-261.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-271.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-281.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-291.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-311.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-331.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-341.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-351.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-361.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-371.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-381.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-391.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-401.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-411.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-421.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-431.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-441.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-451.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-461.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-471.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-481.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-491.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-511.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-521.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-531.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-541.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-551.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-561.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-571.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-581.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-591.25162-6.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-601.25162-6.8

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Resistencia al ruido