(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de automatización de potencia flex blindado 300 V - cubierta de PVC, UL/PSE, serie VCTF23NXS

Cable de automatización de potencia flex blindado 300 V - cubierta de PVC, UL/PSE, serie VCTF23NXS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable de automatización de potencia flex blindado 300 V - cubierta de PVC, UL/PSE, serie VCTF23NXS
  • Cable de automatización de potencia flex blindado 300 V - cubierta de PVC, UL/PSE, serie VCTF23NXS
  • Descuento por volumen

Cable de fuente de alimentación estándar de 300 V UL/PSE

  • VW-1
  • Ley del PSE
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • 300 V


● Cables modelo blandos, resistentes al aceite y a las vibraciones para una fuente de alimentación de 300 V con clasificación PSE/UL/c-UL.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.

(i)Advertencia

Especificaciones

VCTF23NXS UL/PSE compatible con Shield: imagen relacionada

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
VCTF23NXS 0.3 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
30
40
0.5 2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
40
0.75 2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
1.25 2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
2.0 2
3
4
5
6
8
12
20



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

VCTF23NXS UL/PSE compatible con Shield: imagen relacionada
VCTF23NXS UL/PSE compatible con Shield: imagen relacionada
VCTF23NXS UL/PSE compatible con Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo *4
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
VCTF23NXS 0.3 2 22 Núcleo/Capa
Hilos
2 6.1 55 4 62.5 o menos 5 o más 2000 60/0.08 0.7 N/A 0.5 PVC 1.7 1.0 PVC ULAWM2517
3 3 6.4 60 4 1.0
4 4 6.8 65 4 1.0
5 5 7.2 70 4 1.0
6 6 7.7 80 4 1.0
7 7 8.2 90 3 1.0
8 8 8.7 105 3 1.0
10 10 9.8 130 3 1.0
12 12 9.6 125 3 1.0
14 14 10.0 140 3 1.0
16 16 10.5 155 2 1.0
20 20 11.5 185 2 1.0
30 30 14.0 255 2 1.1
40 40 15.5 325 2 1.1
0.5 2 20 2 6.5 60 6 36.8 o menos 5 o más 2000 48/0.12 0.95 0.5 1.9 1.0
3 3 6.8 70 6 1.0
4 4 7.2 80 6 1.0
5 5 7.7 85 5 1.0
6 6 8.3 100 5 1.0
7 7 8.9 115 5 1.0
8 8 9.5 130 4 1.0
10 10 11.0 170 4 1.0
12 12 10.5 160 4 1.0
16 16 11.5 205 3 1.0
20 20 13.0 245 3 1.0
30 30 15.0 345 3 1.1
40 40 17.5 455 2 1.2
0.75 2 18 2 7.3 80 8 25.1 o menos 5 o más 2000 67/0.12 1.1 0.6 2.3 1.0 Conforme con
Ley del PSE
ULAWM2517
3 3 7.7 90 8 1.0
4 4 8.3 105 8 1.0
5 5 8.8 110 7 1.0
6 6 9.5 130 7 1.0
7 7 10.5 150 6 1.0
8 8 11.0 175 6 1.0
10 10 13.0 230 6 1.0
12 12 12.5 215 5 1.0
16 16 13.5 280 5 1.1
20 20 15.0 335 4 1.1
1.25 2 16 2 8.1 100 14 15.1 o menos 5 o más 2000 112/0.12 1.5 0.6 2.7 1.0
3 3 8.5 115 14 1.0
4 4 9.2 140 14 1.0
5 5 9.9 150 11 1.0
6 6 11.0 175 10 1.0
7 7 11.5 205 9 1.0
8 8 12.5 235 9 1.0
10 10 15.0 315 8 1.1
12 12 14.0 305 8 1.1
16 16 15.5 390 7 1.1
20 20 17.5 475 6 1.2
30 30 21.5 730 5 1.7
2.0 2 14 2 8.7 125 20 9.79 o menos 5 o más 2000 79/0.18 1.8 0.6 3.0 1.0
3 3 9.2 150 20 1.0
4 4 9.9 180 20 1.0
5 5 11.0 195 14 1.0
6 6 11.5 230 13 1.0
8 8 13.5 315 11 1.1
12 12 15.0 405 10 1.1
20 20 19.0 670 8 1.3



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí. para detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

  VCTF23NXS UL/PSE compatible con Shield: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.88 0.75 0.58 0.33

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4 x 0,88 = 3,52 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos de 0,3 mm2

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de líneas centrales Método de identificación del núcleo del cable
12 núcleos o menos Método de coloración del aislador (orden: negro, blanco, rojo, verde, amarillo, marrón, azul, gris, naranja, púrpura, rosa, verde claro)
16 núcleos o más Método de numeración (los números 1, 2, 3, 4: se imprimen consecutivamente en la superficie del aislante blanco)
Número de Parte
VCTF23NXS-0.3-7-[1-99/1]
VCTF23NXS-0.5-6-[1-99/1]
VCTF23NXS-0.5-7-[1-99/1]
VCTF23NXS-0.5-8-[1-99/1]
VCTF23NXS-0.75-3-[1-99/1]
VCTF23NXS-0.75-6-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.32278.2UL
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.52068.3UL
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.52078.9UL
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.52089.5UL
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.751837.7PSE / UL
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.751869.5PSE / UL

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Otras características Resistente a las vibraciones, flexible, flexible, resistente al ruido