(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de alimentación: serie OE100, 300/500 V, conforme a CE

Cables de alimentación: serie OE100, 300/500 V, conforme a CE
  • Descuento por volumen

Cable de alimentación compatible con CE de 300/500 V de clasificación europea

  • Cumple con CE
  • HAR
  • Hilo de alambre
  • Normas europeas 300/500 V



· Rango de temperatura de funcionamiento
Doblado: -5°C - 70°C En reposo: -30°C - 80°C
· Cumplimiento de normas
Conductor: VDE0295 (IEC228) Clase 5
Núcleo / funda: VDE0245/0281
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· No resistente al aceite.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Soporte europeo OE100 300/500 V CE: imagen relacionada

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
OE100 0.5 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3
4N
0.75 2
3
4N
1.0 2
3
4N
1.5 2
3
4N
2.5 2
3
4N
4.0 4N
6.0 4N
10 4N



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]
* 3 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 4 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 5 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 6 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Más información

Soporte europeo OE100 300/500 V CE: imagen relacionada
Soporte europeo OE100 300/500 V CE: imagen relacionada
Soporte europeo OE100 300/500 V CE: imagen relacionada

Especificaciones
* La configuración del conductor puede cambiar sin previo aviso.

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *3
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *7
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 6
Corriente permisible
A (30°C)* 4
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *5 Espesor
(mm)
Material *5 Espesor
(mm)
Material *5
OE100 0.5 2 20 Núcleo/Capa
Hebra
2 4.8 35 9 39 Por encima de 20 4000 16/0.20 0.95 N/A 0.4 PVC 1.75 0.8 PVC CE
Soportado
3 3 5.1 42 0.8
4N 4 5.7 54 0.8
0.75 2 19 2 5.4 45 12 26 Por encima de 20 4000 24/0.20 1.15 0.4 1.95 0.8
3 3 5.7 55 0.8
4N 4 6.2 66 0.8
1 2 18 2 5.7 53 15 19.5 Por encima de 20 4000 32/0.20 1.3 0.4 2.1 0.8
3 3 6 65 0.8
4N 4 6.5 79 0.9
1.5 2 16 2 6.3 68 18 13.3 Por encima de 20 4000 30/0.25 1.6 0.4 2.4 0.8
3 3 6.7 84 0.9
4N 4 7.2 104 0.9
2.5 2 14 2 8.9 128 26 7.98 Por encima de 20 4000 50/0.25 2 0.8 3.6 0.9
3 3 9.6 162 1
4N 4 10.7 203 1.1
4 4N 12 4 12.7 207 34 4.95 Por encima de 20 4000 56/0.30 2.7 0.8 4.3 1.3
6 4N 10 4 13.8 294 44 3.3 Por encima de 20 4000 84/0.30 3.2 0.8 4.8 1.4
10 4N 8 4 17.6 650 61 1.91 Por encima de 20 4000 80/0.40 4.2 1 6.2 1.5



* La configuración del conductor puede cambiar sin previo aviso.
* Se han cambiado las siguientes secciones del Catálogo de componentes de conexión de cableado 2011 para 0,5 mm 2 a 1,5 mm 2 : "Diámetro exterior acabado", "Diámetro exterior del núcleo del cable", "Espesor del aislamiento" y "Peso aproximado".

Soporte europeo OE100 300/500 V CE: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de núcleos Identificación del núcleo del cable
2 núcleos Azul, Marrón (Verde / Amarillo no incluido)
3 núcleos Rayas azules, marrones, verdes / amarillas
4 núcleos Marrón, negro, gris, rayas verdes / amarillas



Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Factor de reducción de corriente 1.22 1.17 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61 0.5

El valor de corriente permitido muestra el valor calculado para un solo cable por encima del suelo cuando la temperatura ambiente es de 30°C, y no está garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 9 x 0,87 = 7,83 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos de 0,5 mm2

Número de Parte
OE100-0.5-2-100
OE100-0.5-3-100
OE100-0.5-4N-100
OE100-0.75-2-100
OE100-0.75-3-100
OE100-0.75-4N-100
OE100-1.0-2-100
OE100-1.0-3-100
OE100-1.0-4N-100
OE100-1.5-2-100
OE100-1.5-3-100
OE100-1.5-4N-100
OE100-2.5-2-100
OE100-2.5-3-100
OE100-2.5-4N-100
OE100-4.0-4N-100
OE100-6.0-4N-100
OE100-10-4N-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52025.4-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52035.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52046.2GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.751926.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.751936.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.751947.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011826.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011836.9GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011847.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51627.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51638.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51648.9GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.51428.9-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.51439.6GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.514410.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10412412.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10610413.8GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10108417.6GY (verde / amarillo)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Blindaje N/A Normas representativas CE
Color de la vaina Gris Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC