(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de alimentación: PVC, serie STO/STOB, conformes con UL/PSE/CE

Cables de alimentación: PVC, serie STO/STOB, conformes con UL/PSE/CE
  • Descuento por volumen

Compatible con UL-STO/MTW/PSE/CE de 600 V

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • VW-1
  • FT-1
  • Ley del PSE
  • UL LISTED
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V
  • Normas europeas 300/500 V


● Cables modelo blandos / resistentes al aceite (apantallados) para una fuente de alimentación de 600 V con clasificación UL/c-UL.



· Lea las precauciones para la corriente permitida.
· Solo STOSB-N está protegido.
· Ordene después de verificar las especificaciones.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: Últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]

(i)Advertencia

Especificaciones

STO/STOSB UL Listed/PSE/CE: Imagen relacionada

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
STO 18 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incrementos)
3
4
16 2
3
4
14 2
3
4
12 2
3
4
10 2
3
4
8 3
4
6 3
4
4 3
4
2 3
4
STOSB-N 18 2
3
4
16 2
3
4
14 2
3
4
12 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

STO/STOSB UL Listed/PSE/CE: Imagen relacionada
STO/STOSB UL Listed/PSE/CE: Imagen relacionada
STO/STOSB UL Listed/PSE/CE: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) * 1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) * 4
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
a b
STO 18 2 0.75 Núcleo/Capa
Hilos
2 9.3 95 7 10 22.1 60 2000 33/0.18 1.2 N/A 0.85 PVC 2.9 1.7 PVC Conforme con
Ley del PSE
STO
TC
MTW
CE
3 3 9.7 115
4 4 10.5 135
16 2 1.25 2 9.9 115 10 13 13,7 60 2000 53/0.18 1.5 0.85 3.2 1.7
3 3 10.5 135
4 4 11.3 165
14 2 2.0 2 13.5 205 15 18 8.64 60 3000 84/0.18 1.9 1.25 4.4 2.25
3 3 14.2 245
4 4 15.3 295
12 2 3.0 2 15.3 270 20 25 5.42 50 3000 65/0.254 2.4 1.25 4.9 2.65
3 3 16.1 330
4 4 17.3 400
10 2 5.5 2 16.7 340 25 30 3.42 50 3000 104/0.254 3.1 1.25 5.6 2.65
3 3 17.6 415
4 4 19.0 510
8 3 8 3 22.8 690 35 40 2.14 50 4000 7/15/0.32 4.2 1.7 7.6 3.1
4 4 25.5 895
6 3 14 3 25.9 955 45 55 1.34 50 4000 7/24/0.32 5.3 1.7 8.7 3.5
4 4 29.0 1230 3.9
4 3 22 3 29.6 1330 60 70 0.848 50 4000 7/38/0.32 6.6 1.7 10.0 3.9
4 4 32.9 1710 4.3
2 3 28 3 34.4 1910 80 95 0.533 40 4000 7/60/0.32 8.3 1.8 11.9 4.3
4 4 38.3 2460 4.7
STOSB-N 18 2 0.75 Núcleo/Capa
Hilos
2 10.0 125 7 10 22.1 60 2000 33/0.18 1.2 N/A 0.85 PVC 2.9 1.7 PVC Conforme con
Ley del PSE
STO
TC
MTW
CE
3 3 10.4 145
4 4 11.2 170
16 2 1.25 2 10.6 145 10 13 13.7 60 2000 53/0.18 1.5 0.85 3.2 1.7
3 3 11.2 175
4 4 12.0 205
14 2 2.0 2 14.2 250 15 18 8.64 60 3000 84/0.18 1.9 1.25 4.4 2.25
3 3 14.9 290
4 4 16.1 355
12 2 3.0 2 16.1 330 20 25 5.42 50 3000 65/0.254 2.4 1.25 4.9 2.65
3 3 16.9 390
4 4 18.1 460

 
STO/STOSB UL Listed/PSE/CE: Imagen relacionada

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida 10 x 0,93 = 9,3 cuando la temperatura ambiente para AWG18 de 2 núcleos es de 40 ° C

Al tender múltiples cables

Numero de alambres 2 ~ 3 4 5 ~ 6 7 ~ 15 16 ~ 40 41 ~ 60 61 ~
Factor de reducción de corriente 0.70 0.63 0.56 0.49 0.43 0.39 0.34

 
STO/STOSB UL Listed/PSE/CE: Imagen relacionada


* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
En cuanto al valor de corriente permitido de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC),
a: con cables de 3 núcleos u otros cables de múltiples núcleos, solo se aplica a los cables de 3 núcleos a través de los cuales fluye la corriente
b: con cables de 2 núcleos o de múltiples núcleos, solo se aplica a los cables de 2 núcleos a través de los cuales fluye la corriente
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Número de Parte
STOSB-N-12-2-[1-100/1]
STOSB-N-14-2-[1-100/1]
STOSB-N-16-2-[1-100/1]
STOSB-N-16-3-[1-100/1]
STOSB-N-16-4-[1-100/1]
STOSB-N-18-3-[1-100/1]
STOSB-N-18-4-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 100312216-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 100214214.1-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.2516210.6-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.2516311.1YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.2516411.9YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.7518310.4YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.7518411.2YG (amarillo / verde)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas PSE / UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Otras características Resistencia al ruido