(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de alimentación: cubierta de vinilo, blindado, serie S-VCT, compatible con PSE, 600 V

Cables de alimentación: cubierta de vinilo, blindado, serie S-VCT, compatible con PSE, 600 V

Cable de alimentación robusto y económico diseñado para uso general hasta 600 V. El cable de vinilo es un material de cubierta resistente que brinda resistencia ambiental y algunos niveles de protección física a la estructura interna del cable. El cumplimiento de PSE* garantiza que cumpla con las reglamentaciones eléctricas japonesas necesarias.

[Características]

· Longitudes disponibles hasta 100 metros en incrementos de 1 metro.
· Seleccione de 2 a 8 núcleos.
· El espesor del cable varía desde 14 AWG hasta 18 AWG.
· Estos cables se cortan según las especificaciones del cliente.
· El sitio web de MISUMI permite al cliente especificar la longitud en incrementos de hasta 1 metro.
· Los precios de longitudes personalizadas son por metro.
· El cableado blindado reduce la EMI.

* La certificación PSE garantiza que el producto cumple con los requisitos técnicos y las reglamentaciones determinadas por el Ministerio japonés de economía, comercio e industria (METI). Un producto con esta certificación cumple con las leyes de seguridad de materiales y aparatos eléctricos, que están diseñadas para prevenir peligros potenciales asociados con productos eléctricos.

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • 600 V

(i)Advertencia

Especificaciones

VCT360SB PSE compatible con Shield: imagen relacionada
 
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
VCT360SB0.752
3
4
6
8
1.252
3
4
6
8
2.02
3
4
6
8


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1. Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2. Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Información Adicional

VCT360SB PSE compatible con Shield: imagen relacionada
VCT360SB PSE compatible con Shield: imagen relacionada
VCT360SB PSE compatible con Shield: imagen relacionada

Especificaciones
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosLargo totalAWG
Tamaño
Referencia*1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) * 5
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
VCT360SB0.7521
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
18Núcleo/Capa
Hilos
29.51301225.8 o menos50 o más300030/0.181.1N/A0.8PVC2.71.7PVCCumple con la Ley PSE
3310.014510
4411.017091.8
6612.5225725.1 o menos1.9
8814.529062.0-
1.25216210.51501615,6 o menos50/0.181.53.11.8Cumple con la Ley PSE
3311.017514
4412.020013
6614.02551015.1 o menos2.0
8816.032582.1-
2.0214211.01802210.1 o menos37/0.261.83.41.8Cumple con la Ley PSE
3311.521019
4413.0250171.9
6615.0320139.79 o menos2.0
8817.5450112.2-


* 1. La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2. El valor de la corriente permisible no está garantizado y solo debe usarse como un valor de referencia.
* 3. Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4. Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)304050
Factor de reducción de corriente1.000.820.58
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.75 mm 2 2 núcleos: 12 x 0.82 = 9.84

VCT360SB PSE compatible con Shield: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable
Número de núcleosIdentificación del núcleo del cable
8 núcleos o menosMétodo de coloración del aislador
(Orden: negro, blanco, rojo, verde, amarillo, marrón, azul, gris)
Número de Parte
VCT360SB-1.25-2-100
VCT360SB-1.25-3-[1-100/1]
VCT360SB-2.0-2-100
VCT360SB-2.0-3-100
VCT360SB-2.0-4-100
VCT360SB-2.0-6-100
VCT360SB-2.0-8-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas
1 Pieza(s)

7 Días o más

1001.2516210.5PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.2516311PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

100214211PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

100214311.5PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

100214413PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

100214615PSE
1 Pieza(s)

Presupuesto

100214817.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Otras características Resistencia al ruido