(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de alimentación: vinilo dúctil, serie NASVCT, compatible con PSE, 600 V

Cables de alimentación: vinilo dúctil, serie NASVCT, compatible con PSE, 600 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación flexible de uso general de 600 V.

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V


· El color y la suavidad pueden variar ligeramente según el fabricante.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con NASVCT PSE: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".
 

Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
NASVCT0.752
3
4
6
8
10
12
16
1.252
3
4
6
8
10
16
22
3
4
6
8
10
3.54



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1. Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2. Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3. Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Información Adicional

Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con NASVCT PSE: imagen relacionadaCable de gabinete de vinilo dúctil compatible con NASVCT PSE: imagen relacionada

Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con NASVCT PSE: imagen relacionada

Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con NASVCT PSE: imagen relacionada

Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con NASVCT PSE: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosAWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
NASVCT0.75218Núcleo/Capa
Hilos
28.90921425.1 o menos50 o más300030/0.181.10N/A0.80PVC2.701.70PVCConforme con
Ley del PSE
339.3010812
4410.0012310
6611.8017381.80
8812.8021671.90-
101014.9026862.00
121215.5030052.10
161617.2038252.20
1.2521629.601141915.1 o menos50 o más300050/0.181.500.803.101.70Conforme con
Ley del PSE
3310.40142171.80
4411.2016315
6613.20230121.90
8814.30289112.00-
101016.70359102.10
161619.3051772.30
2214210.50140269.79 o menos50 o más300037/0.261.800.803.401.80Conforme con
Ley del PSE
3311.0017123
4412.00205201.90
6614.30291162.00
8815.50367142.10-
101018.10457132.20
3.5412414.00315305.2440300045/0.322.50.804.102.00Cumple con la Ley PSE



* 1. La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2. El valor de la corriente permisible no está garantizado y solo debe usarse como un valor de referencia.
* 3. Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4. El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 5. Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.750.580.34

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 12 x 0,89 = 10,68 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos 0,75 mm2

Número de Parte
NASVCT-0.75-2-1
NASVCT-0.75-2-2
NASVCT-0.75-2-3
NASVCT-0.75-2-4
NASVCT-0.75-2-5
NASVCT-0.75-2-6
NASVCT-0.75-2-7
NASVCT-0.75-2-8
NASVCT-0.75-2-9
NASVCT-0.75-2-10
NASVCT-0.75-2-11
NASVCT-0.75-2-12
NASVCT-0.75-2-13
NASVCT-0.75-2-14
NASVCT-0.75-2-15
NASVCT-0.75-2-16
NASVCT-0.75-2-17
NASVCT-0.75-2-18
NASVCT-0.75-2-19
NASVCT-0.75-2-20
NASVCT-0.75-2-21
NASVCT-0.75-2-22
NASVCT-0.75-2-23
NASVCT-0.75-2-24
NASVCT-0.75-2-25
NASVCT-0.75-2-26
NASVCT-0.75-2-27
NASVCT-0.75-2-28
NASVCT-0.75-2-29
NASVCT-0.75-2-30
NASVCT-0.75-2-31
NASVCT-0.75-2-32
NASVCT-0.75-2-33
NASVCT-0.75-2-34
NASVCT-0.75-2-35
NASVCT-0.75-2-36
NASVCT-0.75-2-37
NASVCT-0.75-2-38
NASVCT-0.75-2-39
NASVCT-0.75-2-40
NASVCT-0.75-2-41
NASVCT-0.75-2-42
NASVCT-0.75-2-43
NASVCT-0.75-2-44
NASVCT-0.75-2-45
NASVCT-0.75-2-46
NASVCT-0.75-2-47
NASVCT-0.75-2-48
NASVCT-0.75-2-49
NASVCT-0.75-2-50
NASVCT-0.75-2-51
NASVCT-0.75-2-52
NASVCT-0.75-2-53
NASVCT-0.75-2-54
NASVCT-0.75-2-55
NASVCT-0.75-2-56
NASVCT-0.75-2-57
NASVCT-0.75-2-58
NASVCT-0.75-2-59
NASVCT-0.75-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.751828.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.751828.8PSE

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Flexibilidad