(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de alimentación - PVC, cabtire compatible con PSE, 600 V

Cables de alimentación - PVC, cabtire compatible con PSE, 600 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación robusto y económico diseñado para uso general hasta 600 V. El cable de vinilo es un material de cubierta resistente que brinda resistencia ambiental y algunos niveles de protección física a la estructura interna del cable. El cumplimiento de PSE garantiza que cumple con las regulaciones eléctricas japonesas necesarias.

[Características]
· Longitudes disponibles hasta 100 metros en incrementos de 1 metro.
· También disponible a granel de 100 metros.
· Seleccione de 2 a 30 núcleos.
· El espesor del cable varía desde 1 AWG hasta 18 AWG.
· Estos cables se cortan según las especificaciones del cliente.
· El sitio web de MISUMI permite al cliente especificar la longitud en incrementos de hasta 1 metro.
· Los precios de longitudes personalizadas son por metro.

* La certificación PSE garantiza que el producto cumple con los requisitos técnicos y las reglamentaciones determinadas por el Ministerio japonés de economía, comercio e industria (METI). Un producto con esta certificación cumple con las leyes de seguridad de materiales y aparatos eléctricos, que están diseñadas para prevenir peligros potenciales asociados con productos eléctricos.

  • Ley del PSE
  • Hilo de alambre
  • 600 V

· Tenga en cuenta que la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos indica un rango aplicable de hasta 6 núcleos.
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar un pedido.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

 
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
VCT-C0.752
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.252
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.02
3
4
6
8
10
12
16
20
30
3.52
3
4
5.52
3
4
82
3
4
142
3
4
223
4
383
4
 

Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1. Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2. Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3. En el caso de una entrega de batería, no podemos aceptar baterías devueltas.

 

Información Adicional

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionadaCable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada
Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCT: imagen relacionada

Especificaciones

 
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosAWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
VCT-C0.75218Núcleo/Capa
Hebra
28.81001225.150300030/0.181.1N/A0.8PVC2.71.7PVCConforme con
Ley del PSE
-
339.2115101.7-
449.913591.7-
6611.719081.8-
881321581.9--
101015.127072.0-
121215.730572.1-
161617.439062.2-
202018.947062.3-
303022.666052.5-
1.2521629.61251615.150/0.181.53.11.7Conforme con
Ley del PSE
-
3310.1145141.7-
4411.1175131.8-
6613.1250111.9-
8814.5280102.0--
101016.9355102.1-
121217.640592.2-
161619.551582.3-
202021.262582.4-
303025.488572.6-
2.0214210.4155229.7937/0.261.83.41.8Conforme con
Ley del PSE
-
3310.9180191.8-
4411.8215171.8-
6614.2315152.0-
8815.7360132.1--
101018.3450132.2-
121219.0520122.3-
161621.1660112.4-
202022.9805102.5-
303027.71,15592.8-
3.5212211.8215325.244045/0.322.54.11.8Conforme con
Ley del PSE
-
3312.6260281.9-
4413.9325252.0-
5.5210214.2315413.3770/0.323.115.12.0-
3315.0380362.0-
4416.5470322.1-
828216.4425512.3950/0.453.71.26.12.1-
3317.5520442.2-
4419.3650392.3-
1426220.0660711.3688/0.454.91.47.72.3-
3321.4820622.4-
4423.61,030552.5-
2234327.61,355950.869307/20/0.4571.610.22.8-
4430.41,690832.9-
3831333.62,1101300.5117/34/0.459.11.812.73.1-
4437.32,6651103.3-


* 1. La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2. El valor de la corriente permisible no está garantizado y solo debe usarse como un valor de referencia.
* 3. ‌Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] ‌PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4. Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
* 5. La principal diferencia con la serie VAVCT es el fabricante.
Las especificaciones son extremadamente similares: es un producto equivalente. Para conocer las diferencias detalladas de las especificaciones, consulte la Tabla de especificaciones.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)2025303540455055
Factor de reducción de corriente1.151.081.000.910.820.710.580.41
La corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es más o menos de 30°C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 12 x 0,91 = 10,92 (A) cuando la temperatura ambiente es de 35°C a 2 núcleos 0,75 mm 2

Tabla de identificación de núcleo de cable
Núcleo de alambre No.123456789101112131415
Identificación de colorNegroBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulGrisNaranjaHoja jovenRosadoAzul claroBlancoRojoVerde
Color de linea------------NegroNegroNegro
Núcleo de alambre No.161718192021222324252627282930
Identificación de colorAmarilloMarrónAzulGrisNaranjaHoja jovenRosadoAzul claroNegroBlancoVerdeAmarilloMarrónAzulGris
Color de lineaNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroRojoRojoRojoRojoRojoRojoRojo

 

Número de Parte
VCT-C-0.75-2-[1-99/1]
VCT-C-0.75-3-[1-99/1]
VCT-C-0.75-4-[1-99/1]
VCT-C-0.75-6-[1-99/1]
VCT-C-0.75-8-[1-100/1]
VCT-C-1.25-2-[1-99/1]
VCT-C-1.25-3-[1-99/1]
VCT-C-1.25-4-[1-99/1]
VCT-C-1.25-6-[1-100/1]
VCT-C-2.0-2-[1-99/1]
VCT-C-2.0-3-[1-99/1]
VCT-C-2.0-4-[1-100/1]
VCT-C-3.5-2-[1-100/1]
VCT-C-3.5-3-[1-100/1]
VCT-C-3.5-4-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.751828.8PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.751839.2PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.751849.9PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.7518611.7PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.7518813-
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 991.251629.6PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 991.2516310.1PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 991.2516411.1PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1001.2516613.1PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 99214210.4PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 99214310.9PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 100214411.8PSE
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1003.512211.8PSE
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 1003.512312.6PSE
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 1003.512413.9PSE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Color de la vaina Gris
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación