(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de alimentación 600 V sismorresistente - cubierta de PVC, PSE/UL, serie NA2501T

Cable de alimentación 600 V sismorresistente - cubierta de PVC, PSE/UL, serie NA2501T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación de 600 V compatible con estándares japoneses / extranjeros

  • c-UL
  • VW-1
  • Ley del PSE
  • ULAWM
  • Para la fuente de alimentación
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 600 V


● Dado que tiene una excelente resistencia a las vibraciones, puede usarse con movimientos a baja velocidad.



· Se ha cambiado el estándar UL62 y se regula el área de sección transversal máxima del conductor. Debido al cambio, la configuración del conductor se está actualizando.
AWG12 66/0.26:> 65/0.26 (el cambio surtirá efecto cuando se hayan vendido las existencias).
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cumple con PSE/UL NA2501T resistente a terremotos: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".
 

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
NA2501T 18 3 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
4
16 3
4
14 3
4
12 3
4
10 4
8 4
6 4
4 4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

Cumple con PSE/UL NA2501T resistente a terremotos: imagen relacionadaCumple con PSE/UL NA2501T resistente a terremotos: imagen relacionada

Cumple con PSE/UL NA2501T resistente a terremotos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección * 1
(mm 2 )
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NA2501T 18 3 0.75 Núcleo/Capa
Hebra
3 9.7 120 11 22.5 50 3000 77/0.12 1.22 N/A 0.85 PVC 2.92 1.7 PVC Ley del PSE
ULAWM2501
c-UL
4 4 10.6 140 10 1.8
16 3 1.25 3 10.6 150 15 14.1 123/0.12 1.54 3.24 1.8
4 4 11.4 180 13 1.8
14 3 2 3 11.4 180 19 9.17 84/0.18 1.91 3.61 1.8
4 4 12.5 230 17 1.9
12 3 3.5 3 12.9 240 26 5.6 40 66/0.26 2.44 4.14 1.9
4 4 14.2 300 24 2.0
10 4 5.5 4 16.6 440 30 3.63 104/0.26 3.06 1 5.06 2.1
8 4 8 4 21.2 700 43 2.34 7/15/0.32 4.20 1.25 6.70 2.4
6 4 13.5 4 26.6 1100 56 1.46 7/24/0.32 5.30 1.7 8.70 2.7
4 4 21.4 4 30.1 1540 74 0.922 30 7/38/0.32 6.60 1.7 10.00 2.9



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Tabla de identificación de núcleo de cable

Cantidad de cables principales Color de las líneas centrales
3 Negro 1 / Negro 2 / GY
4 Negro 1 / Negro / Negro 3 / GY




Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80
Factor de reducción de corriente 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41

La corriente permitida muestra el valor calculado para un solo cable por encima del suelo cuando la temperatura ambiente es de 30°C, y no está garantizado.
Si la temperatura ambiente es más o menos de 30 ° C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible 11 x 0.91 = 10.0 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG18 de 3 núcleos es 40 ° C

Número de Parte
NA2501T-12-4-100
NA2501T-14-3-[1-100/1]
NA2501T-14-4-[1-99/1]
NA2501T-16-3-100
NA2501T-16-4-[1-100/1]
NA2501T-18-3-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Blindaje Característica de la vaina Normas representativas Cable a tierra Fuente de alimentación / señal Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1003.512414.2600VN/AResistente al aceitePSE / UL / CSA (c-UL)GY (verde / amarillo)Uso dualResistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 100214311.4300V----Para la fuente de alimentación-
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 99214412.5600VN/AResistente al aceitePSE / UL / CSA (c-UL)GY (verde / amarillo)Uso dualResistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)

8 Días o más

101001.2516310.6300V----Para la fuente de alimentación-
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1001.2516411.4600VN/AResistente al aceitePSE / UL / CSA (c-UL)GY (verde / amarillo)Uso dualResistente a las vibraciones, flexible, flexible
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.751839.7300V----Para la fuente de alimentación-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color de la vaina Armada Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC