(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de automatización de señales móviles - 30 V, blindado, cubierta de PVC, UL/CSA, serie EXTType2SB

Cable de automatización de señales móviles - 30 V, blindado, cubierta de PVC, UL/CSA, serie EXTType2SB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles con blindaje estándar UL-AWM

  • c-UL
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 30 V


● Tiene un excelente diámetro de cable delgado en particular.



· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

EXTTYPE2SB 30 V UL con blindaje: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Unidad de 1 pieza 1 Unidad de rollo

Número de modeloTamaño de AWGNumero de pares *3
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
(m)
EXTTYPE2SB261P1
~
100
(Especifique 1 m
Incrementos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
20P
25P
241P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
25P
221P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
25P
201P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
25P


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

EXTTYPE2SB 30 V UL con blindaje: imagen relacionadaEXTTYPE2SB 30 V UL con blindaje: imagen relacionada

EXTTYPE2SB 30 V UL con blindaje: imagen relacionada

EXTTYPE2SB 30 V UL con blindaje: imagen relacionada

EXTTYPE2SB 30 V UL con blindaje: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
EXTTYPE2SB261P0.128Par trenzado24.42721431050030/0.080.51N/A0.23PVC0.970.9PVCULAWM 20276
ı
c-UL
-
2P45.541-
3P66.3501.91.0-
4P86.7551.7-
5P107.2651.6-
6P127.7751.5-
7P148.2851.4-
8P168.91051.1-
10P209.01101.3-
12P249.91251.2-
15P3010.81501.1-
20P4012.01951.01.2-
25P5013.62300.9-
241P0.20424.9333102.748/0.080.751.210.9-
2P46.4551.0-
3P67.1652-
4P87.780-
5P108.5901.1-
6P129.1105-
8P1610.51401.9-
10P2010.51501.7-
15P3012.92101.51.2-
20P4014.42951.41.3-
25P5016.43351.3-
221P0.32425.238465.372/0.080.91.360.9-
2P46.86531.0-
3P67.680-
4P88.295-
5P109.111521.1-
6P129.9135-
8P1611.51751.2-
10P2011.6190-
15P3014.32801.91.3-
20P4015.93551.8-
25P5017.84301.61.4-
201P0.51825.950641.1119/0.081.10.251.61.0-
2P47.6855-
3P68.711041.1-
4P89.4130-
5P1010.31603-
6P1211.31801.2-
8P1613.0235-
10P2013.22702-
15P3016.44001.3-
20P4018.14951.4-
25P5020.66151.5-


* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.770.630.45
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 40°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 2 x 0,89 = 1,78 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG26 de 2 núcleos es 40 ° C

EXTTYPE2SB 30 V UL con blindaje: imagen relacionada

Número de Parte
EXTTYPE2SB-22-8P-[1-99/1]
EXTTYPE2SB-24-1P-[1-99/1]
EXTTYPE2SB-24-4P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.32216811.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.224214.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.224847.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Otras características Cable elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible y resistente al ruido

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.