(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable para automatización de señales móviles blindado 30 V - cubierta de PVC, UL, serie NA20276RSB

Cable para automatización de señales móviles blindado 30 V - cubierta de PVC, UL, serie NA20276RSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 30 V


● Tiene un excelente diámetro de cable delgado en particular.



· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA20276RSB 30 V UL con escudo: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
NA20276RSB261P1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
12P
15P
241P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
221P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
201P
2P
3P
4P
5P
6P
8P


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

NA20276RSB 30 V UL con escudo: imagen relacionadaNA20276RSB 30 V UL con escudo: imagen relacionada

NA20276RSB 30 V UL con escudo: imagen relacionada

NA20276RSB 30 V UL con escudo: imagen relacionada

NA20276RSB 30 V UL con escudo: imagen relacionada

Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
NA20276RSB261P0.12Par trenzado24.2021.92.9143 o menos10 o más50030/0.080.51N/A0.23PVC0.970.90PVCULAWM20276
2P45.3034.52.6
3P66.2045.92.31.00
4P86.6053.52.0
5P107.2066.12.0
6P127.7075.32.0
8P168.9096.91.81.05
10P209.00107.21.81.10
12P249.70121.01.8
15P3610.60141.61.8
241P0.224.60273.997,9 o menos10 o más50048/0.080.730.231.190.90
2P46.1048.03.51.00
3P67.0046.23.1
4P87.6076.42.7
5P108.4092.32.71.10
6P128.90104.22.7
8P1610.30134.32.4
10P2010.30146.82.4
15P3012.40208.62.41.20
221P0.324.9032.45.362,2 o menos10 o más50072/0.080.90.231.360.90
2P46.6057.84.81.00
3P67.6077.44.20.95
4P88.2091.63.7
5P109.10115.93.71.10
6P129.70132.13.7
8P1611.40174.53.21.20
10P2011.40192.63.2
15P3013.90269.23.21.30
201P0.525.5042.17.339.1 o menos10 o más500119/0.081.150.251.651.00
2P47.3076.26.6
3P68.80110.15.91.05
4P89.50132.75.1
5P1010.30158.95.11.10
6P1211.30191.45.11.20
8P1613.00244.04.51.15


* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.900.750.630.44
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG26 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
2 × 0.9 = 1.8 (A)
Número de Parte
NA20276RSB-20-1P-1
NA20276RSB-20-1P-2
NA20276RSB-20-1P-3
NA20276RSB-20-1P-4
NA20276RSB-20-1P-5
NA20276RSB-20-1P-6
NA20276RSB-20-1P-7
NA20276RSB-20-5P-100
NA20276RSB-20-6P-100
NA20276RSB-20-8P-100
NA20276RSB-22-1P-1
NA20276RSB-22-1P-2
NA20276RSB-22-1P-3
NA20276RSB-22-1P-4
NA20276RSB-22-1P-5
NA20276RSB-22-1P-6
NA20276RSB-22-1P-7
NA20276RSB-22-1P-8
NA20276RSB-22-1P-9
NA20276RSB-22-1P-10
NA20276RSB-22-1P-11
NA20276RSB-22-1P-12
NA20276RSB-22-1P-13
NA20276RSB-22-1P-14
NA20276RSB-22-1P-15
NA20276RSB-22-1P-16
NA20276RSB-22-1P-17
NA20276RSB-22-1P-18
NA20276RSB-22-1P-19
NA20276RSB-22-1P-20
NA20276RSB-22-1P-21
NA20276RSB-22-1P-22
NA20276RSB-22-1P-23
NA20276RSB-22-1P-24
NA20276RSB-22-1P-25
NA20276RSB-22-1P-26
NA20276RSB-22-1P-27
NA20276RSB-22-1P-28
NA20276RSB-22-1P-29
NA20276RSB-22-1P-30
NA20276RSB-22-1P-31
NA20276RSB-22-1P-32
NA20276RSB-22-1P-33
NA20276RSB-22-1P-34
NA20276RSB-22-1P-35
NA20276RSB-22-1P-36
NA20276RSB-22-1P-37
NA20276RSB-22-1P-38
NA20276RSB-22-1P-39
NA20276RSB-22-1P-40
NA20276RSB-22-1P-41
NA20276RSB-22-1P-42
NA20276RSB-22-1P-43
NA20276RSB-22-1P-44
NA20276RSB-22-1P-45
NA20276RSB-22-1P-46
NA20276RSB-22-1P-47
NA20276RSB-22-1P-48
NA20276RSB-22-1P-49
NA20276RSB-22-1P-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.520215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.520215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.520215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.520215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.520215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.520215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.520215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.52010510.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.52012611.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.52016813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.322214.9

Cargando…

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.