(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de automatización de señales móviles - 300 V, cubierta de PVC, UL/CSA, serie KDF

Cable de automatización de señales móviles - 300 V, cubierta de PVC, UL/CSA, serie KDF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles 300 V UL
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable de automatización de señal móvil - 300 V, cubierta de PVC, UL/CSA, serie KDF, consulte las secciones siguientes:

  • c-UL
  • VW-1
  • ULAWM
  • UL LISTED
  • Resistente al calor
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Par trenzado
  • 300 V


● Cables de par trenzado móviles para señales de protección UL de 300 V con refuerzo de aislamiento de flúor.
● Tiene un rendimiento especialmente bueno en aplicaciones móviles.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Estándar UL KDF: Imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *3
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
(m)
KDF 0.2 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.3 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.5 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como
metros
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido. (Verifique en la Tabla de especificaciones el número de núcleos de cables) 1P (1PS) es "x 2 núcleos".

Más información

Estándar UL KDF: Imagen relacionadaEstándar UL KDF: Imagen relacionada

Estándar UL KDF: Imagen relacionada

Estándar UL KDF: Imagen relacionada
Estándar UL KDF: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Largo total AWG
Tamaño estimado
*2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Máximo
voltaje
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
KDF 0.2 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
25 Par trenzado 2 3.5 16 6 105 o menos 1,500 o más AC
2,000
40/0.08
Estañado
Compuesto de cobre recocido
Cable
0.6 Estaño 0.2 Flúor (ETFE) 1.0 0.7 PVC ULAWM2103
CM
2P 4 5.7 35 5 1.0
3P 6 6.2 45 4 1.0 ULAWM2517
CM
5P 10 7.2 60 4 1.0
6P 12 7.7 70 4 1.0
8P 16 8.8 90 3 1.0
10P 20 10 110 3 1.0
15P 30 11.0 140 3 1.0
20P 40 12.0 185 2 1.2
0.3 1P 23 2 4.1 22 8 71.5 o menos 1,500 o más AC
2,000
3/20/0.08
Estañado
Cobre recocido
Cable compuesto
0.8 0.25 1.3 0.7 ULAWM2103
CM
2P 4 6.8 50 7 1.0
3P 6 7.3 60 6 1.0 ULAWM2517
CM
5P 10 8.7 85 5 1.0
6P 12 9.5 100 5 1.0
8P 16 11.0 130 4 1.0
10P 20 12.5 170 4 1.2
15P 30 14.0 220 4 1.3
20P 40 15.5 285 3 1.4
0.5 1P 21 2 4.7 28 11 43.4 o menos 1,500 o más AC
2,000
3/33/0.08
Estañado
Cobre recocido
Cable compuesto
1.1 0.25 1.6 0.7 ULAWM2103
CM
2P 4 7.9 65 9 1.0
3P 6 8.9 85 8 1.0 ULAWM2517
CM
5P 10 11.0 130 7 1.1
6P 12 11.5 150 7 1.1
8P 16 13.5 200 6 1.2
10P 20 16.0 275 6 1.4
15P 30 17.0 335 5 1.4
20P 40 19.5 445 5 1.6



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 6 x 0.93 = 5.58 (A) cuando la temperatura ambiente es 40°C a 1P 0.2 mm2

Número de Parte
KDF-0.3-3P-[1-99/1]
KDF-0.3-5P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 99637.3
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991058.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.3 Tamaño AWG(AWG) 23 Tensión nominal 300V
Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite Normas representativas UL / CSA (c-UL)
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor
Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Cable resistente a la flexión, resistente a la vibración, flexible, resistente a la torsión, probado por el operador, resistente a la flexión en una dirección horizontal

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.