(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable flexible para automatización de potencia 300 V - cubierta de PVC, serie PSE, NARVCTF

Cable flexible para automatización de potencia 300 V - cubierta de PVC, serie PSE, NARVCTF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de automatización de energía
[Características]
· Tensión nominal: 300 V
color de la funda: Armada
Material de la funda y del cuerpo aislante: PVC

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 300 V


* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cumple con PSAR NARVCTF: Imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
NARVCTF 0.5 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
12
16
20
30
0.75 2
3
4
6
8
10
12
16
1.25 2
3
4
6
8
10
12
16
2 2
3
4
6
8
10
12



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

Cumple con PSAR NARVCTF: Imagen relacionadaCumple con PSAR NARVCTF: Imagen relacionada

Cumple con PSAR NARVCTF: Imagen relacionada

Cumple con PSAR NARVCTF: Imagen relacionada
Cumple con PSAR NARVCTF: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 ) *1
Número de núcleos AWG
Estimar
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NARVCTF 0.5 2 20 Núcleo/Capa
Hilos
2 6.30 49 4 36,1 o menos 5 o más 3000 7/7/0.12 1.08 N/A 0.51 PVC 2.10 1.00 PVC -
3 3 6.60 59 3
4 4 7.20 68 3
6 6 8.40 96 2
8 8 9.70 125 2
10 10 11.00 156 2
12 12 10.80 163 2
16 16 12.00 209 1
20 20 13.20 253 1
30 30 15.80 369 1 1.10
0.75 2 18 2 7.10 62 6 25.1 o menos 5 o más 3000 7/10/0.12 1.30 0.60 2.50 1.00 Conforme con
Ley del PSE
3 3 7.50 77 5
4 4 8.10 89 4
6 6 9.60 127 3
8 8 11.10 168 3
10 10 12.70 211 3
12 12 12.50 221 2
16 16 14.10 291 2 1.10
1.25 2 16 2 7.80 80 10 15.1 o menos 5 o más 3000 7/16/0.12 1.65 0.60 2.85 1.00 Conforme con
Ley del PSE
3 3 8.20 100 9
4 4 9.00 118 8
6 6 10.70 170 6
8 8 12.40 225 6
10 10 14.40 290 5 1.10
12 12 14.10 307 4
16 16 15.70 398 4
2 2 14 2 8.70 105 15 9.79 o menos 5 o más 3000 7/25/0.12 2.10 0.60 3.30 1.00 Conforme con
Ley del PSE
3 3 9.20 134 13
4 4 10.10 160 11
6 6 12.00 233 9
8 8 14.20 316 8 1.10
10 10 16.50 407 8 1.20
12 12 16.20 434 6



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.75 0.58 0.34

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.5 mm 2 2 núcleos:
10 × 0.89 = 8.9 (A)

Número de Parte
NARVCTF-0.5-2-1
NARVCTF-0.5-2-2
NARVCTF-0.5-2-3
NARVCTF-0.5-2-4
NARVCTF-0.5-2-5
NARVCTF-0.5-2-6
NARVCTF-0.5-2-7
NARVCTF-0.5-2-8
NARVCTF-0.5-2-9
NARVCTF-0.5-2-10
NARVCTF-0.5-2-11
NARVCTF-0.5-2-12
NARVCTF-0.5-2-13
NARVCTF-0.5-2-14
NARVCTF-0.5-2-15
NARVCTF-0.5-2-16
NARVCTF-0.5-2-17
NARVCTF-0.5-2-18
NARVCTF-0.5-2-19
NARVCTF-0.5-2-20
NARVCTF-0.5-2-21
NARVCTF-0.5-2-22
NARVCTF-0.5-2-23
NARVCTF-0.5-2-24
NARVCTF-0.5-2-25
NARVCTF-0.5-2-26
NARVCTF-0.5-2-27
NARVCTF-0.5-2-28
NARVCTF-0.5-2-29
NARVCTF-0.5-2-30
NARVCTF-0.5-2-31
NARVCTF-0.5-2-32
NARVCTF-0.5-2-33
NARVCTF-0.5-2-34
NARVCTF-0.5-2-35
NARVCTF-0.5-2-36
NARVCTF-0.5-2-37
NARVCTF-0.5-2-38
NARVCTF-0.5-2-39
NARVCTF-0.5-2-40
NARVCTF-0.5-2-41
NARVCTF-0.5-2-42
NARVCTF-0.5-2-43
NARVCTF-0.5-2-44
NARVCTF-0.5-2-45
NARVCTF-0.5-2-46
NARVCTF-0.5-2-47
NARVCTF-0.5-2-48
NARVCTF-0.5-2-49
NARVCTF-0.5-2-50
NARVCTF-0.5-2-51
NARVCTF-0.5-2-52
NARVCTF-0.5-2-53
NARVCTF-0.5-2-54
NARVCTF-0.5-2-55
NARVCTF-0.5-2-56
NARVCTF-0.5-2-57
NARVCTF-0.5-2-58
NARVCTF-0.5-2-59
NARVCTF-0.5-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.5202-6.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.5202-6.3-

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Armada Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Resistente a las vibraciones, flexible, flexible, elástico