(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de alimentación móvil blindado de alta flexión 600 V - cubierta de PVC, UL/CE, serie NA6UCRSB

Cable de alimentación móvil blindado de alta flexión 600 V - cubierta de PVC, UL/CE, serie NA6UCRSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de fuente de alimentación móvil compatible con 600 V UL / CE

  • CSA
  • Cumple con CE
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • 600 V
  • Normas europeas 300/500 V


● Tiene una propiedad de flexión extraordinariamente excelente.
● Cables reforzados con núcleo móvil (blindados) para fuentes de alimentación UL / CE con clasificación de 600 V. (CE: 300/500 V nominal)


 
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado,
No se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA6UCRSB UL/CE altamente flexible con escudo: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
NA6UCRSB 20 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
20
18 2
3
4
6
8
10
12
16
16 2
3
4
6
8
10
14 2
3
4
6
8
12 4
6
10 4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

NA6UCRSB UL/CE altamente flexible con escudo: imagen relacionada

NA6UCRSB UL/CE altamente flexible con escudo: imagen relacionadaNA6UCRSB UL/CE altamente flexible con escudo: imagen relacionada

NA6UCRSB UL/CE altamente flexible con escudo: imagen relacionada

NA6UCRSB UL/CE altamente flexible con escudo: imagen relacionada
NA6UCRSB UL/CE altamente flexible con escudo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / 5 minutos
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NA6UCRSB 20 2 0.5 Núcleo/Capa
Hilos
2 9.7 116 10 39.3 50 2000 6/18/0.08 1.1 N/A 0.85 PVC 2.8 1.7 PVC ULAWM
2501
CSA
CE compatible
3 3 10.1 131 8
4 4 10.9 153 7
6 6 12.6 206 6
8 8 14.4 270 5
10 10 15.5 311 4
20 20 19.2 488 3
18 2 0.75 2 10.1 128 13 25.3 50 2000 6/28/0.08 1.3 0.85 3 1.7
3 3 10.6 149 10
4 4 11.4 178 9
6 6 13.2 236 7
8 8 15.1 309 6
10 10 16.3 361 5
12 12 16.8 396 5
16 16 18.4 491 5
16 2 1.25 2 10.9 154 17 16.1 50 2000 6/44/0.08 1.7 0.85 3.4 1.7
3 3 11.5 183 14
4 4 12.4 218 12
6 6 14.5 304 10
8 8 16.6 386 8
10 10 17.9 453 7
14 2 2 2 11.8 190 23 9.87 50 2000 6/69/0.08 2.1 0.85 3.8 1.7
3 3 12.4 226 19
4 4 13.4 271 16
6 6 15.7 381 13
8 8 18.0 488 11
12 4 3.5 4 14.7 357 22 6.08 50 2000 6/71/0.10 2.6 0.85 4.3 1.7
6 6 17.2 494 19
10 4 5.5 4 16.4 472 30 3.86 50 2000 6/112/0.10 3.3 0.85 5 1.7
6 6 19.3 661 25



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 10 x 0.9 = 9 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG20 de 2 núcleos es 40 ° C

Número de Parte
NA6UCRSB-10-4-100
NA6UCRSB-12-4-100
NA6UCRSB-12-6-100
NA6UCRSB-14-2-[1-100/1]
NA6UCRSB-14-3-100
NA6UCRSB-14-3-[1-100/1]
NA6UCRSB-14-4-100
NA6UCRSB-14-8-100
NA6UCRSB-16-2-100
NA6UCRSB-16-3-1
NA6UCRSB-16-3-2
NA6UCRSB-16-3-3
NA6UCRSB-16-3-4
NA6UCRSB-16-3-5
NA6UCRSB-16-3-6
NA6UCRSB-16-3-7
NA6UCRSB-16-3-8
NA6UCRSB-16-3-9
NA6UCRSB-16-3-10
NA6UCRSB-16-3-11
NA6UCRSB-16-3-12
NA6UCRSB-16-3-13
NA6UCRSB-16-3-14
NA6UCRSB-16-3-15
NA6UCRSB-16-3-16
NA6UCRSB-16-3-17
NA6UCRSB-16-3-18
NA6UCRSB-16-3-19
NA6UCRSB-16-3-20
NA6UCRSB-16-3-21
NA6UCRSB-16-3-22
NA6UCRSB-16-3-23
NA6UCRSB-16-3-24
NA6UCRSB-16-3-25
NA6UCRSB-16-3-26
NA6UCRSB-16-3-27
NA6UCRSB-16-3-28
NA6UCRSB-16-3-29
NA6UCRSB-16-3-30
NA6UCRSB-16-3-31
NA6UCRSB-16-3-32
NA6UCRSB-16-3-33
NA6UCRSB-16-3-34
NA6UCRSB-16-3-35
NA6UCRSB-16-3-36
NA6UCRSB-16-3-37
NA6UCRSB-16-3-38
NA6UCRSB-16-3-39
NA6UCRSB-16-3-40
NA6UCRSB-16-3-41
NA6UCRSB-16-3-42
NA6UCRSB-16-3-43
NA6UCRSB-16-3-44
NA6UCRSB-16-3-45
NA6UCRSB-16-3-46
NA6UCRSB-16-3-47
NA6UCRSB-16-3-48
NA6UCRSB-16-3-49
NA6UCRSB-16-3-50
NA6UCRSB-16-3-51
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1005.510416.4GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1003.512414.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1003.512617.2GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 100214211.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214312.4GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 100214312.4GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214413.4GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214818GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101001.2516210.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-21.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-31.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-41.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-51.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-71.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-91.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-111.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-131.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-141.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-161.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-171.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-181.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-191.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-201.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-211.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-221.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-231.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-241.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-251.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-261.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-271.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-281.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-291.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-311.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-331.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-341.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-351.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-361.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-371.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-381.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-391.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-401.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-411.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-421.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-431.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-441.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-451.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-461.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-471.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-481.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-491.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.2516311.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-511.2516311.5GY (verde / amarillo)

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Armada Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador