(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NARVCTSB PSE Cumple con Shield

NARVCTSB PSE Cumple con Shield

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación móvil estándar PSE de 600 V con pantalla

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • 600 V

(i)Advertencia

Especificaciones

NARVCTSB PSE compatible con Shield: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos
NARVCTSB 0.75 2
3
4
6
1.25 2
3
4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

NARVCTSB PSE compatible con Shield: imagen relacionada

NARVCTSB PSE compatible con Shield: imagen relacionadaNARVCTSB PSE compatible con Shield: imagen relacionada

NARVCTSB PSE compatible con Shield: imagen relacionada

NARVCTSB PSE compatible con Shield: imagen relacionada
NARVCTSB PSE compatible con Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 ) *1
Número de núcleos AWG
Estimar
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NARVCTSB 0.75 2 18 Núcleo/Capa
Hebra
2 9.90 128 14 25.1 o menos 50 o más 3000 7/10/0.12 1.30 N/A 0.80 PVC 2.90 1.70 PVC Ley del PSE
Soportado
3 3 10.60 151 12 1.80
4 4 11.30 180 10
6 6 13.20 242 8 1.90
1.25 2 16 2 10.80 158 19 15.1 o menos 50 o más 3000 7/16/0.12 1.65 0.80 3.25 1.80
3 3 11.30 184 17 1.80
4 4 12.40 221 15 1.90
6 6 14.50 304 12 2.00



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.75 0.58 0.34

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0,75 mm 2 2 núcleos:
14 × 0.89 = 12.5 (A)

Número de Parte
NARVCTSB-0.75-2-100
NARVCTSB-0.75-2-[1-99/1]
NARVCTSB-0.75-4-100
NARVCTSB-0.75-4-[1-99/1]
NARVCTSB-1.25-2-100
NARVCTSB-1.25-2-[1-99/1]
NARVCTSB-1.25-3-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.751829.9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 990.751829.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.7518411.3
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.7518411.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.2516210.8
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 991.2516210.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.2516311.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas PSE Color de la vaina Armada Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Resistente a las vibraciones, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido