(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de alimentación móvil 600 V - cubierta de PVC, serie PSE, NARVCT (Números de pieza)

Cable de alimentación móvil 600 V - cubierta de PVC, serie PSE, NARVCT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación móvil estándar PSE de 600 V

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 600 V


* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cumple con NARVCT PSE: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
NARVCT 0.75 2
3
4
6
8
10
12
16
1.25 2
3
4
6
8
10
12
2 2
3
4
6
8
10
12



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

Cumple con NARVCT PSE: imagen relacionada

Cumple con NARVCT PSE: imagen relacionadaCumple con NARVCT PSE: imagen relacionada

Cumple con NARVCT PSE: imagen relacionada

Cumple con NARVCT PSE: imagen relacionada
Cumple con NARVCT PSE: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 ) *1
Número de núcleos AWG
Estimar
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NARVCT 0.75 2 18 Núcleo/Capa
Hilos
2 9.30 101 14 25.1 o menos 50 o más 3000 7/10/0.12 1.30 N/A 0.80 PVC 2.90 1.70 PVC Ley del PSE
Soportado
3 3 9.80 120 12
4 4 10.70 148 10 1.80
6 6 12.60 206 8 1.90
8 8 14.60 270 7 2.00 -
10 10 15.90 324 6 2.10
12 12 16.40 359 5
16 16 18.10 451 5 2.20
1.25 2 16 2 10.00 122 19 15.1 o menos 50 o más 3000 7/16/0.12 1.65 0.80 3.25 1.70 Conforme con
Ley del PSE
3 3 10.70 152 17 1.80
4 4 11.60 183 15 1.80
6 6 13.90 263 12 2.00
8 8 16.10 346 11 2.10 -
10 10 17.50 416 10 2.20
12 12 18.00 464 9 2.20
2 2 14 2 11.10 156 26 9.79 o menos 50 o más 3000 7/25/0.12 2.10 0.80 3.70 1.80 Conforme con
Ley del PSE
3 3 11.70 191 23 1.80
4 4 12.80 238 20 1.90
6 6 15.40 344 16 2.10
8 8 17.90 454 14 2.20 -
10 10 19.50 549 13 2.30
12 12 20.10 615 12 2.30



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.75 0.58 0.34

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 14 x 0,89 = 12,5 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos 0,75 mm2

Número de Parte
NARVCT-0.75-2-1
NARVCT-0.75-2-2
NARVCT-0.75-2-3
NARVCT-0.75-2-4
NARVCT-0.75-2-5
NARVCT-0.75-2-6
NARVCT-0.75-2-7
NARVCT-0.75-2-8
NARVCT-0.75-2-9
NARVCT-0.75-2-10
NARVCT-0.75-2-11
NARVCT-0.75-2-12
NARVCT-0.75-2-13
NARVCT-0.75-2-14
NARVCT-0.75-2-15
NARVCT-0.75-2-16
NARVCT-0.75-2-17
NARVCT-0.75-2-18
NARVCT-0.75-2-19
NARVCT-0.75-2-20
NARVCT-0.75-2-21
NARVCT-0.75-2-22
NARVCT-0.75-2-23
NARVCT-0.75-2-24
NARVCT-0.75-2-25
NARVCT-0.75-2-26
NARVCT-0.75-2-27
NARVCT-0.75-2-28
NARVCT-0.75-2-29
NARVCT-0.75-2-30
NARVCT-0.75-2-31
NARVCT-0.75-2-32
NARVCT-0.75-2-33
NARVCT-0.75-2-34
NARVCT-0.75-2-35
NARVCT-0.75-2-36
NARVCT-0.75-2-37
NARVCT-0.75-2-38
NARVCT-0.75-2-39
NARVCT-0.75-2-40
NARVCT-0.75-2-41
NARVCT-0.75-2-42
NARVCT-0.75-2-43
NARVCT-0.75-2-44
NARVCT-0.75-2-45
NARVCT-0.75-2-46
NARVCT-0.75-2-47
NARVCT-0.75-2-48
NARVCT-0.75-2-49
NARVCT-0.75-2-50
NARVCT-0.75-2-51
NARVCT-0.75-2-52
NARVCT-0.75-2-53
NARVCT-0.75-2-54
NARVCT-0.75-2-55
NARVCT-0.75-2-56
NARVCT-0.75-2-57
NARVCT-0.75-2-58
NARVCT-0.75-2-59
NARVCT-0.75-2-60
NARVCT-0.75-2-61
NARVCT-0.75-2-62
NARVCT-0.75-2-63
NARVCT-0.75-2-64
NARVCT-0.75-2-65
NARVCT-0.75-2-66
NARVCT-0.75-2-67
NARVCT-0.75-2-68
NARVCT-0.75-2-69
NARVCT-0.75-2-70
NARVCT-0.75-2-71
NARVCT-0.75-2-72
NARVCT-0.75-2-73
NARVCT-0.75-2-74
NARVCT-0.75-2-75
NARVCT-0.75-2-76
NARVCT-0.75-2-77
NARVCT-0.75-2-78
NARVCT-0.75-2-79
NARVCT-0.75-2-80
NARVCT-0.75-2-81
NARVCT-0.75-2-82
NARVCT-0.75-2-83
NARVCT-0.75-2-84
NARVCT-0.75-2-85
NARVCT-0.75-2-86
NARVCT-0.75-2-87
NARVCT-0.75-2-88
NARVCT-0.75-2-89
NARVCT-0.75-2-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

300.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

670.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

680.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

690.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

700.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

730.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

770.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

780.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

790.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

800.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

870.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

880.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

890.751829.3PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

900.751829.3PSE

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Armada Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Resistente a las vibraciones, flexible, flexible, elástico