(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Salida de modelo de bloqueo comercial, placa de cubierta (para salidas integradas)

Salida de modelo de bloqueo comercial, placa de cubierta (para salidas integradas)
  • Descuento por volumen

Placa de cubierta de salida integrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la placa de cubierta de bloqueo comercial para tomacorrientes integrados, consulte las secciones siguientes:


● Placas de aleación de aluminio resistente a la corrosión para el montaje en salidas embebidas con un diámetro de tapón de 34,5 mm o 40,5 mm.
También se pueden utilizar productos de terceros con pasos de agujero de tornillo de 101 mm y 60,5 mm.

Especificaciones

Commercial Locking Model Outlet - Cover Plate (For Embedded Outlets):Related Image

ModeloPeso
g
1141A30
141A31
1161A29
1141-1A47
141-1A49

Más información

Commercial Locking Model Outlet - Cover Plate (For Embedded Outlets):Related Image
Commercial Locking Model Outlet - Cover Plate (For Embedded Outlets):Related Image
Número de Parte
1141A
1161A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Placas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico