(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tomacorriente de modelo de bloqueo comercial, cubierta impermeable (para salidas montadas en el dispositivo)

Tomacorriente de modelo de bloqueo comercial, cubierta impermeable (para salidas montadas en el dispositivo)
  • Descuento por volumen

Cubierta de salida impermeable que se utiliza para evitar que el agua comprometa los equipos eléctricos.


● Cubiertas impermeables dedicadas para el montaje en salidas de dispositivos con un diámetro de toma de 34,5 mm o 40,5 mm. (IP44)
● La tapa se detiene a 80 ° y 160 °.


∙ Los productos fabricados a partir del 21 de mayo de 2008 tienen tuercas de brida en lugar de arandela y tuerca.

Especificaciones

Commercial Locking Model Outlet - Weatherproof Cover (For Device Mounted Outlets):Related Image

ModeloPeso
g
PLC35W104
PLC41W
103

Más información

Salida del modelo de bloqueo comercial - Cubierta resistente a la intemperie (para salidas montadas en el dispositivo): imagen relacionada
Salida del modelo de bloqueo comercial - Cubierta resistente a la intemperie (para salidas montadas en el dispositivo): imagen relacionada
Salida del modelo de bloqueo comercial - Cubierta resistente a la intemperie (para salidas montadas en el dispositivo): imagen relacionada
■ Método de montaje de placa
1. Conecte una toma compatible desde la parte posterior de la cubierta y asegúrela desde la parte frontal de la cubierta con los tornillos avellanados M4 x 10 incluidos.
2. Una vez que la cubierta y el zócalo estén juntos, móntelos en un panel precortado desde la parte frontal. Para asegurar el panel, use los 20 tornillos avellanados M4 incluidos con la cubierta.
Número de Parte
PLC35W
PLC41W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Cubierta

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico