(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Salida de modelo de bloqueo comercial, entrada (modelo de brida)

Salida de modelo de bloqueo comercial, entrada (modelo de brida)
  • Descuento por volumen

Entrada de brida modelo de bloqueo montado en panel

  • NEMA
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Tipo tornillo


● Se utiliza para montar en paneles y conectar a enchufes. Se puede montar en paneles desde la parte delantera o trasera.
● Tiene una brida de color marfil que no estropea la apariencia de los dispositivos.
● La cubierta de aislamiento incluida se puede conectar para un cableado más seguro.
● Solo el 3115 N está aprobado por la Ley de Seguridad de Materiales y Electrodomésticos.


∙ Se debe tener cuidado al seleccionar una pieza que coincida, ya que la forma de la hoja del gancho puede variar según la clasificación y el estándar. La combinación debe hacerse con productos de la misma categoría.
∙ Este producto no tiene una funcionalidad impermeable. Evite su uso en áreas con riesgo de contacto con el agua.
∙ Los productos fabricados a partir del 21 de mayo de 2008 tienen tuercas de brida en lugar de arandela y tuerca.

Especificaciones

Salida de modelo de bloqueo comercial, entrada (modelo de brida): imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Clasificación Peso (gramos Grupo combinado *
Corriente (A) Voltaje (V)
3115N Tierra + 2P 15 125 69 A
3215N-L5 20 100 B
3315N-L5 30 129 C
3125N Tierra + 2P 15 250 55 D
3225N-L6 20 100 E
3325N-L6 30 127 F
3225N 3P 20 250 100 G
3325N 30 129 H
3125GN Tierra + 3P 15 250 79 I
4225N 20 104 J
4325N 30 139 K
4325N-L15 30 139 L

* Las contrapartes coincidentes deben ser del mismo grupo.

Más información

Salida de modelo de bloqueo comercial, entrada (modelo de brida): imagen relacionada
Salida de modelo de bloqueo comercial, entrada (modelo de brida): imagen relacionada
Salida de modelo de bloqueo comercial, entrada (modelo de brida): imagen relacionada

Especificaciones

Modelo Voltaje pico Clasificación Conexión del cable de alimentación Tornillo de apriete Aplicable cable eléctrico Longitud de la tira de alambre Terminal de crimpado aplicable
(Nominal JIS)
Cuerpo
Material
Caja
Material
AC / 1 minuto de intervalo Número de núcleos Corriente Voltaje Par (kgf / cm) Diámetro del conductor (mm) Área de sección transversal del conductor (mm 2 ) Terminal de crimpado Par Devanado
3115N 1250V Suelo
+ 2P
15A 125V 12.2 1.6 ~ 2 2 6 mm 13 mm N/A R2-4 Nylon, negro Nylon, marfil
3215N-L5 20A 12.2 2 ~ 2.6 3.5 7 mm 14 mm N/A R3.5-4 Nylon, negro Nylon, marfil
3315N-L5 30A 15.3 2.6 ~ 3.2 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro Nylon, marfil
3125N 1500V Suelo
+ 2P
15A 250V 12.2 1.6 ~ 2 2 6 mm 13 mm N/A R2-4 Nylon, negro Nylon, marfil
3225N-L6 20A 12.2 2 ~ 2.6 3.5 7 mm 14 mm N/A R3.5-4 Nylon, negro Nylon, marfil
3325N-L6 30A 15.3 2.6 ~ 3.2 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro Nylon, marfil
3225N 3P 20A 250V 12.2 2 ~ 2.6 3.5 7 mm 14 mm N/A R3.5-4 Nylon, negro Nylon, marfil
3325N 30A 15.3 2.6 ~ 3.2 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro Nylon, marfil
3125GN Suelo
+3P
15A 250V 12.2 1.6 ~ 2 2 6 mm 13 mm N/A R2-4 Nylon, negro Nylon, marfil
4225N 20A 12.2 2 ~ 2.6 3.5 7 mm 16 mm N/A R3.5-4 Nylon, negro Nylon, marfil
4325N 30A 15.3 2.6 ~ 3.2 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro Nylon, marfil
4325N-L15 30A 15.3 2.6 ~ 3.2 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro Nylon, marfil
Número de Parte
3125N
3225N
3325N-L6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCorriente nominal
(A)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15585849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020717151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030787868.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Entrada A Otros Tensión nominal(V) 250
Con o sin estándar NEMA N/A

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico