(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo a prueba de agua)

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo a prueba de agua)
  • Descuento por volumen

Bloqueo del modelo de enchufe de relé impermeable con características impermeables

  • NEMA
  • Ley del PSE
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Tipo tornillo


● Enchufe modelo IP43 con gancho resistente al agua que se puede combinar con una toma de relé resistente al agua para usar en conexiones de relé.
● Además del uso del relé, el enchufe también se puede conectar directamente a las salidas regulares.
● Soporte PSE


∙ Se debe tener cuidado al seleccionar una pieza que coincida, ya que la forma de la hoja del gancho puede variar según la clasificación y el estándar. La combinación debe hacerse con productos de la misma categoría.
∙ La función a prueba de agua de este producto solo está disponible cuando se conecta con un enchufe de relé a prueba de agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3222RW

Especificaciones

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo a prueba de agua): imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Clasificación Peso
g
Grupo combinado *
Corriente (A) Voltaje (V)
R102 Tierra + 2P 15 125 101 A
3212RW-L5 20 120 B
3312RW-L5 30 224 C
3122RW Tierra + 2P 15 250 101 D
3222RW-L6 20 120 E
3322RW-L6 30 226 F
3222RW 3P 20 250 120 G
3322RW 30 226 H
R103 Tierra + 3P 15 250 104 I
4222RW 20 141 J
4322RW 30 231 K
4322RW-L15 30 231 L

* Las contrapartes coincidentes deben ser del mismo grupo.

Más información

Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo a prueba de agua): imagen relacionada
Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo a prueba de agua): imagen relacionada
Especificaciones

Modelo Voltaje pico Clasificación Conexión del cable de alimentación Tornillo de apriete
Par (kgf / cm)
Aplicable cable eléctrico Longitud de la tira de alambre Terminal de crimpado aplicable
(Nominal JIS)
Material del cuerpo
AC / 1 minuto de intervalo Número de núcleos Corriente Voltaje Área de sección transversal del conductor (mm 2 ) Terminal de crimpado Par Devanado
R102 1250V Tierra + 2P 15A 125V 8.1 2 6 mm N/A N/A R2-4 Resina fenólica, negra
3212RW-L5 20A 12.2 3.5 7 mm 14 mm N/A R3.5-4 Nylon, negro
3312RW-L5 30A 15.3 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro
3122RW 1500V Tierra + 2P 15A 250V 8.1 2 6 mm N/A N/A R2-4 Resina fenólica, negra
3222RW-L6 20A 12.2 3.5 7 mm 14 mm N/A R3.5-4 Nylon, negro
3322RW-L6 30A 15.3 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro
3222RW 3P 20A 250V 12.2 3.5 7 mm 14 mm N/A R3.5-4 Nylon, negro
3322RW 30A 15.3 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro
R103 Tierra 3P 15A 250V 8.1 2 6 mm N/A N/A R2-4 Resina fenólica, negra
4222RW 20A 12.2 3.5 7 mm 16 mm N/A R3.5-4 Nylon, negro
4322RW 30A 15.3 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro
4322RW-L15 30A 15.3 5.5 8 mm 17 mm N/A R5.5-5 Nylon, negro
Número de Parte
3222RW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Enchufe A Otros Tensión nominal(V) 250
Corriente nominal(A) 20 Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa PSE
Longitud(mm) 166 Ancho(mm) 45.4 Espesor(mm) 45.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3222RW de la serie Salida de modelo de bloqueo comercial, enchufe (modelo a prueba de agua).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico