(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA, longitud fija (KS), doble extremo

Cable de CA, longitud fija (KS), doble extremo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Estándar coreano nominal de 7 A, 125 V con enchufe


∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KK3P-WSH-2

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (KS) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
KK3P-WSH-22 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (KS) - Double-Ended:Related ImageAC Cord - Fixed Length (KS) - Double-Ended:Related ImageAC Cord - Fixed Length (KS) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
KK3P-WSH-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe C-3 Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 2
Color Negro Corriente nominal(A) 7 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) KS (Corea) Modelo de cable H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 Modelo de conector Tipo recto
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KK3P-WSH-2 de la serie Cable de CA, longitud fija (KS), doble extremo.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico