(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de CA, longitud fija (S, D, N, FI), enchufe modelo de corte de una cara

Cable de CA, longitud fija (S, D, N, FI), enchufe modelo de corte de una cara

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal, compatible con la mayoría de los países miembros de CEE


∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CESTPL-1.8

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (S, D, N, FI) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
CESTPL-1.81,8 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (S, D, N, FI) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (S, D, N, FI) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (S, D, N, FI) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
Número de Parte
CESTPL-1.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe IEC C14 Forma del zócalo Otros Longitud del cable(m) 1.8
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) Otros Modelo de cable H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 Modelo de conector En forma de L
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CESTPL-1.8 de la serie Cable de CA, longitud fija (S, D, N, FI), enchufe modelo de corte de una cara.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico