(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: dos extremos, recto, VDE

Cable de CA: dos extremos, recto, VDE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal, modelo recto con enchufe VDE

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
CESTM-1.8
1,8 m
CESTM-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
CESTM-1.8
CESTM-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe IEC C14 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250 Países admitidos (normas) VDE (Alemania)
Modelo de cable H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico