(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de CA, longitud fija (BS), modelo de corte de una cara (enchufe BF)

Cable de CA, longitud fija (BS), modelo de corte de una cara (enchufe BF)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal, cable compatible con el estándar británico BS

  • BS

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSPP-2

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (BS) - Single-Sided Cutoff Model (BF Plug):Related Image

Número de modeloLargo total
BSPP-22 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (BS) - Single-Sided Cutoff Model (BF Plug):Related Image
AC Cord - Fixed Length (BS) - Single-Sided Cutoff Model (BF Plug):Related Image
AC Cord - Fixed Length (BS) - Single-Sided Cutoff Model (BF Plug):Related Image
Número de Parte
BSPP-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 2
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) BS (UK) Modelo de cable H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 Modelo de conector En forma de L
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSPP-2 de la serie Cable de CA, longitud fija (BS), modelo de corte de una cara (enchufe BF).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico