(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: enchufe de corte de un solo lado, C13, VDE

Cable de CA: enchufe de corte de un solo lado, C13, VDE
  • Descuento por volumen

Enchufe VDE / C13 de 10 A, 250 V nominal

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image

Número de modeloLargo total
EE-CESS-33 m
EE-CESS-55 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
Número de Parte
EE-CESS-3
EE-CESS-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250 Países admitidos (normas) VDE (Alemania)
Modelo de cable H05VV-F / 3 x 1.0 mm2 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico