(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de CA: longitud fija, enchufe de corte de un solo lado, CEE7, VDE

Cable de CA: longitud fija, enchufe de corte de un solo lado, CEE7, VDE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de enchufe de 10 A, 250 V nominal VDE/CEE7

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
CEE3P-E-33 m
CEE3P-E-55 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
Número de Parte
CEE3P-E-3
CEE3P-E-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe C-3 Forma del zócalo Otros Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250 Países admitidos (normas) VDE (Alemania)
Modelo de cable H05VV-F / 3 x 1.0 mm2 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico