(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, doble extremo, redondo, enchufe A-3

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, doble extremo, redondo, enchufe A-3
  • Descuento por volumen

Zócalo en ángulo estándar UL de 10 A, 125 V nominal

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UL3P-LW-2

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
UL3P-LW-2
2 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
UL3P-LW-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-3 Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 2
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 125
Países admitidos (normas) América (UL) / Canadá (CSA) Modelo de cable VCTF / 3 x AWG18 Modelo de conector En forma de L
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UL3P-LW-2 de la serie Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, doble extremo, redondo, enchufe A-3.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico