(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, un solo lado, enchufe recto C13

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, un solo lado, enchufe recto C13

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 125 V nominal UL estándar / Modelo macho con capucha

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ULSTP-1.8

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
ULSTP-1.81,8 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
Número de Parte
ULSTP-1.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 1.8
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 125
Países admitidos (normas) América (UL) / Canadá (CSA) Modelo de cable VCTF / 3 x AWG18 Modelo de conector Tipo recto
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ULSTP-1.8 de la serie Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, un solo lado, enchufe recto C13.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico