(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA de dos extremos: cable redondo, enchufe A-3, enchufe C13, certificado CSA 22.2

Cable de CA de dos extremos: cable redondo, enchufe A-3, enchufe C13, certificado CSA 22.2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

15 A, 125 V nominal, modelo de doble extremo de autenticación simultánea de 3 naciones

  • UL
  • CSA
  • Ley del PSE

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image

Número de modeloLargo total
ULJP-C-ULJPSS-1
1 m
ULJP-C-ULJPSS-2
2 m
ULJP-C-ULJPSS-3
3 m
ULJP-C-ULJPSS-55 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image
AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image
AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image
Número de Parte
ULJP-C-ULJPSS-1
ULJP-C-ULJPSS-2
ULJP-C-ULJPSS-3
ULJP-C-ULJPSS-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125 Países apoyados Japón (PSE) / América (UL) / Canadá (CSA) / PSE / UL / CSA (3 países)
Modelo de cable VCTF / 3 x AWG14 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico