(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Modelo de relé/UTP/CAT5e (conexión recta)

Modelo de relé/UTP/CAT5e (conexión recta)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de relé de conexión recta CAT5e.

  • UL
  • CAT5

● Un producto que se puede utilizar para retransmitir insertando directamente el cable LAN RJ45 en él.
● El montaje en panel no es posible.
● La profundidad se reduce en un 25% en comparación con los productos convencionales.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NW080-RJ45-C5-WHR

Especificaciones

Relay Model / UTP / CAT5e (Straight Connection):Related Image

Más información

Especificaciones
ConectorRJ45 (hembra)
CategoríaCAT5e
Diámetro mayor (mm)
14.6 (W) x 29.4 (D) x 16.2 (H)
Conexión por medio de cablesRecto
Grado de retardo de llama
94V-0
Rango de temperatura de funcionamiento-10 ~ 60°C
Rango de temperatura de almacenamiento-40 ~ 68°C
Tensión nominal1000V
Corriente nominal1.5A
MaterialCarcasaABS
ContactoPretratamiento Modelo de relé / UTP / CAT5e (conexión recta): imagen relacionada Níquel, acabado Modelo de relé / UTP / CAT5e (conexión recta): imagen relacionada Oro platino
Número de Parte
NW080-RJ45-C5-WHR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador de relé Categoría CAT5e Blindaje No proporcionado (UTP)
Color Blanco Normas representativas UL Longitud de la dimensión(mm) 16.2
Ancho de la dimensión(mm) 14.6 Espesor de la dimensión(mm) 29.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW080-RJ45-C5-WHR de la serie Modelo de relé/UTP/CAT5e (conexión recta).