(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo de presión de la herramienta (sin UTP/CAT6/cubierta antipolvo)

Modelo de presión de la herramienta (sin UTP/CAT6/cubierta antipolvo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas específicas. Gato modular CAT6


● Gato modular modelo CAT6

· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NWRTA8868UT-BK

Especificaciones

Número de modeloColor
NWRTA8868UTBK (negro)
WH (Blanco)
* Los métodos de montaje se pueden encontrar en >> Haga clic aquí .

Más información

Modelo de presión de herramienta (sin UTP / CAT6 / cubierta antipolvo): imagen relacionada

Modelo de presión de herramienta (sin UTP / CAT6 / cubierta antipolvo): imagen relacionada

Especificaciones

Cable compatible
Cable trenzado, cable simple común, AWG24
Conector
RJ45
Grado de retardo de llama94V-0
MaterialCarcasaABS
ContactoPretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro
Peso (g)9

Número de Parte
NWRTA8868UT-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Jack Categoría CAT6 Blindaje No proporcionado (UTP)
Cable aplicable (tipo de línea) Alambre Trenzado / Alambre Sólido Color Negro Las funciones Sin herramientas
Longitud de la dimensión(mm) 20 Ancho de la dimensión(mm) 12.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NWRTA8868UT-BK de la serie Modelo de presión de la herramienta (sin UTP/CAT6/cubierta antipolvo).