(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo)

110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo)
  • 110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo)
  • 110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo)
  • 110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo)
  • Descuento por volumen

Jack modular con contramedidas de ruido


● El modelo de escudo es fuerte contra el ruido.
● Es posible el montaje directo en un panel.

· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NWNKSJ-FTP-R

Especificaciones

Modelo de presión de herramienta 110 (con STP / CAT5e / Cubierta antipolvo): Imagen relacionada

Más información

Modelo de presión de herramienta 110 (con STP / CAT5e / Cubierta antipolvo): Imagen relacionada

Modelo de presión de herramienta 110 (con STP / CAT5e / Cubierta antipolvo): Imagen relacionada

Especificaciones

Cable compatible
Para cables trenzados y cables individuales
Tamaño del cable22 ~ 24
Conector
RJ45
Grado de retardo de llama
94V-0
MaterialCarcasaABS
ContactoPretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro
Peso (g)14

Número de Parte
NWNKSJ-FTP-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Jack Categoría CAT5e Blindaje Tiene (STP)
Cable aplicable (tipo de línea) Alambre Trenzado / Alambre Sólido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NWNKSJ-FTP-R de la serie 110 Modelo de presión de herramienta (con STP/CAT5e/cubierta antipolvo).