(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

UTP CAT5e (Genérico)【100-500 piezas por paquete】

UTP CAT5e (Genérico)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conector macho estándar CAT5e RJ45 fabricado en policarbonato. Es compatible con cableado trenzado y sencillo entre 24 y 26 AWG. Cuenta con contactos chapados en oro y tiene clasificación UL94V-0.


● El modelo CAT5e más económico.

* Los métodos de montaje se pueden encontrar en >> Haga clic aquí .

(i)Advertencia

Especificaciones

UTP (CAT5e Generic): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
1 paquete Unidad Paquete de 500 piezas

Número de modeloCantidad por
Paquete
Tipo
NW060-R88-T50-C5E10Propósito general
100
500

Más información

UTP (CAT5e Generic): imagen relacionada

Especificaciones

CategoríaCAT5e
Compatible
Cable
ConductorSe puede usar tanto para cables trenzados como para cables individuales.
AWG24 ~ 26
UL94V-0
ConectorMaterial de la carcasaPolicarbonato
Material de contactoPretratamiento> Níquel, acabado> Chapado en oro
Peso (g)2

Número de Parte
NW060-R88-T50-C5E-100
NW060-R88-T50-C5E-500
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Enchufe Categoría CAT5e Blindaje No proporcionado (UTP)
Cable aplicable (tipo de línea) Alambre Trenzado / Alambre Sólido