(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas LAN compatibles con IP67

Piezas LAN compatibles con IP67

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Piezas LAN compatibles con IP67
  • Piezas LAN compatibles con IP67
  • Piezas LAN compatibles con IP67
  • Piezas LAN compatibles con IP67
  • Piezas LAN compatibles con IP67
  • Piezas LAN compatibles con IP67
  • Piezas LAN compatibles con IP67
  • Piezas LAN compatibles con IP67
  • Descuento por volumen

Elementos FA LAN altamente eficientes que cumplen con la categoría de protección IP67

  • IP67
  • Conexión entre tableros
  • Impermeable
  • CAT5e
  • Escudo único
  • Par trenzado

● Tiene las mejores capacidades de impermeabilización y protección contra el polvo de todos los componentes LAN para uso FA.

∙ Los componentes no están disponibles para la venta individual.
· El cable solo está disponible a 50 m.
El precio se basa en el precio unitario de 50 m.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelo
NWCN078P-080-001-SET
NWCN078S-080-0110-SET
NWTPMC-C5SLA-06.5MM
NWCN078A-1001
Ventas: MISUMI / Fabricante: Yamaichi Electronics

Más información

Piezas de LAN compatibles con IP67: imagen relacionada

Piezas de LAN compatibles con IP67: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modeloNWCN078A-2003NWCN078A-2016NWCN07P-080-0001
Número de producto YamaichiCN078A-2003CN078A-2016CN078P-080-0001
CategoríaCAT5CAT5CAT5
MaterialParte de resina PBTParte de resina PBTParte de resina PBT
Estándar adquiridoUL94-V0UL94-V0
Rango de temperatura de funcionamiento-20°C ~ +85°C-20°C ~ +85°C-20°C ~ +85°C
Número de poste8 polos8 polos8 polos
Cable compatible (cable único)Cable OD: 6.80 ± 0.2 mm
Cable compatible (cable trenzado)7 cables o 19 cables AWG22, 24
Número de inserciones / remociones1,000 veces1,000 veces1,000 veces
Número de modeloNWCN078A-3002NWCN078-080-0110
Número de producto YamaichiCN078A-3002CN078S-080-0110
CategoríaCAT5CAT5
MaterialParte de resina PESUS
Estándar adquirido
Rango de temperatura de funcionamiento-20°C ~ +85°C-20°C ~ +85°C
Número de poste8 polos8 polos
Cable compatible (cable único)
Cable compatible (cable trenzado)
Número de inserciones / remociones1,000 veces1,000 veces
Número de modeloNWTPMC-C5
CategoríaCAT5
Estándar adquiridoUL21100 (retardo de llama)
Rango de temperatura de funcionamiento80°C
Radio de curvatura permisibleR = 35
Tipo de alambreAlambre trenzado de cobre recocido
Con / sin escudoCon
Diámetro externo terminado7.0 mm ± 0.2 mm
SIGUIENTE Valor32.3 dB o más (100 MHz)
Compatible con TIA/EIA-568-B.2
Área de secciónAWG26
 
■ Método de montaje
Consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte
NWCN078P-080-001-SET
NWCN078S-080-0110-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Observación Modelo: Juego de enchufes compatibles con IP67