(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de miniclavijas de audio (miniclavija estéreo de ø3,5 mm⇔ Conversión RCA)

Arnés de miniclavijas de audio (miniclavija estéreo de ø3,5 mm⇔ Conversión RCA)
  • Descuento por volumen

Conecte una conexión miniconector estéreo de 3,5 mm (1/8") a una conexión RCA de 2 núcleos utilizando este cable de conversión.


● Permite la conexión con computadoras y dispositivos de medición que tienen terminales de entrada / salida de audio.
● Tiene un enchufe RCA en el lado CN2, por lo que puede usarse para conectar equipos con terminales RCA incorporados.

(i)Advertencia

Especificaciones

Audio Mini Plug Harness (Ø 3.5 MM Stereo Mini Plug ⇔ RCA Conversion):Related Image

Número de modeloLargo total (m)
MSORC1.5
3
5

Más información

Arnés de miniconector de audio (miniconector estéreo de ø3,5 mm Con conversión RCA): imagen relacionada

Número de Parte
MSORC-1.5
MSORC-3
MSORC-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Audio Forma terminal Mini enchufe de 3.5ø Tipo de cable Conversión
CN1 Mini conector estéreo de ø3.5 macho CN2 Cable RCA2 macho (rojo y blanco)