(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de enchufe RCA de 3 núcleos (rojo, blanco, amarillo)

Arnés de enchufe RCA de 3 núcleos (rojo, blanco, amarillo)
  • Descuento por volumen

Arnés de enchufe RCA de doble extremo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el arnés de enchufe RCA de 3 núcleos (rojo, blanco y amarillo), consulte las secciones siguientes:


● Permite la conexión entre dispositivos equipados con terminales de entrada / salida RCA que admiten señales de video. El uso de chapado en oro garantiza un contacto de alta fiabilidad.

(i)Advertencia

Especificaciones

3-Pin RCA Plug Harness (Red, White, Yellow):Related Image

ModeloLargo total (m)
1.535
MSRCA3   

Más información

3-Pin RCA Plug Harness (Red, White, Yellow):Related Image
Número de Parte
MSRCA3-1.5
MSRCA3-3
MSRCA3-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación AV Forma terminal RCA Tipo de cable Recto
CN1 Cable RCA3 macho (rojo, blanco y amarillo) CN2 Cable RCA3 macho (rojo, blanco y amarillo)