(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arneses de terminal S

Arneses de terminal S
  • Descuento por volumen

Arneses para terminal S
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los arneses de terminales S, consulte las secciones siguientes:


● Permite la conexión entre dispositivos con entrada y salida de video de terminal S.
● El uso de conectores chapados en oro garantiza un contacto de alta fiabilidad.
● No se pueden fabricar productos de diferentes longitudes.

(i)Advertencia

Especificaciones

S Terminal Harnesses:Related Image

ModeloLargo total (m)
1.535
MSSTT   

Más información

S Terminal Harnesses:Related Image
Número de Parte
MSSTT-1.5
MSSTT-3
MSSTT-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Vídeo Forma terminal Enchufe de terminal S Tipo de cable Recto
CN1 S Termina Plug Macho CN2 S Termina Plug Macho