(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molde Dsub25-Core⇔Dsub25-Core Cross Model

Molde Dsub25-Core⇔Dsub25-Core Cross Model
  • Descuento por volumen

Modelo de molde económico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable RS232C moldeado: D-sub de 25 núcleos a D-sub de 25 núcleos, modelo cruzado, consulte las secciones siguientes:


● Incluye 4 tornillos de repuesto.

∙ Para uso en áreas con mucho ruido, se recomienda un modelo de contramedida EMI con excelente efecto de blindaje.
· Hay muchos dispositivos RS-232 con una conexión de cable especial. La comunicación de datos no se puede realizar si se utiliza un cable cableado incorrectamente. Verifique la asignación de pines del equipo RS-232 a conectar antes de realizar un pedido.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloNO.Largo total
MRS232-25M-25M-CROSS (Rosca macho / macho / pulgada)
MRS232-25M-25F-CROSS (Rosca macho / hembra / pulgada)
22 m
33 m
55 m
Conector: DB - ** Producto equivalente a SP
Cable UL Tipo de material: UL2464 AWG28 300 V VW-1 80°C 25 núcleos + cable de drenaje OD 4,8 mm
Tipo no UL: sin estándar 80°C 25 núcleos + cable de drenaje OD 4,8 mm

Más información

Molde Dsub25-Core⇔Dsub25-Core Cross Model: imagen relacionada

Molde Dsub25-Core⇔Dsub25-Core Cross Model: imagen relacionada

Número de Parte
C09-25M-25F-06
C09-25M-25M-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra de 25 núcleos1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho de 25 núcleos4.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable RS-232C CN1 Macho de 25 núcleos Tipo Conexión de cable cruzado
Longitud(m) Longitud fija Tornillo CN1 Pulgada (# 4-40) Tornillo CN2 Pulgada (# 4-40)
Material utilizado Material estándar Utilizar Para acoplamiento directo