(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores USB montados en panel

Adaptadores USB montados en panel
  • Descuento por volumen

Conveniente para conectar terminales USB desde el exterior de la caja del panel al interior de la caja del panel sin permitir que el medio externo entre en el interior sensible de la caja del panel.

  • Relé
  • PLC

● Montable en panel y capaz de transmitir datos con dispositivos de control integrados a través del cable USB.
● Reduce los problemas de abrir y cerrar las puertas del tablero.
● Con una tapa a prueba de polvo como estándar
● Solo la tapa a prueba de polvo se vende por separado como parte protectora

· Modelo A solo para superficie de panel.
· Tenga en cuenta que los tornillos de montaje no están incluidos.
· No se requiere tornillo de montaje, también está disponible el USB de montaje en panel modelo ø22 redondo.
· Monte la tapa a prueba de polvo cuando el cable no esté conectado.
· Puede no ser compatible con el uso de Hi-Speed USB 2.0.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelotipo de conector
Frente ↔ Atrás
Masa
(g)
U09-AF-AF-BA (hembra) ↔ A (hembra)21.0
U09-AF-BF-BA (hembra) ↔ B (hembra)21.0

Parte protectora: tapa a prueba de polvo. Nota: inclusión estándar con la unidad principal
Número de modeloTipos compatiblesMasa
(g)
U09-AF-CAPU09-AF-AF-B1.0
U09-AF-BF-B

Más información

[M] Material / Acabado
ArtículoMateriales
Contacto USBBronce fosforado
Carcasa USBLatón
MoldePVC, PE
Tapa a prueba de polvoPVC

Especificaciones
Entorno operativoTemperatura: 0 a 50°C
Humedad: 40 a 70% HR (sin condensación)
Número de Parte
U09-AF-AF-B
U09-AF-BF-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conector CN2 Modelo de conector Delantero ⇔ Atrás
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerA (hembra) ⇔ A (hembra)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraA (hembra) ⇔ B (hembra)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector CN1 Una mujer Caracteristicas Para conexión entre paneles