(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arnés USB 2.0, modelo AB

Arnés USB 2.0, modelo AB
  • Descuento por volumen

Convierta el modelo USB A en modelo B.

  • Chapado en oro
  • Doble escudo
  • USB 2.0

· Un arnés con el enchufe de 4 núcleos modelo SB-A y el enchufe de 4 núcleos modelo USB-B conectados a izquierda y derecha.
· Un arnés que admite USB2.0. El cable AWG24 se utiliza para los modelos de 1 my 2 m, el cable AWG22 para el modelo de 3 my el cable AWG20 para el modelo de 5 m. No se pueden fabricar productos de diferentes longitudes.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MUSBAB-5

Especificaciones

USB 2.0 Harness, Model A-B:Related Image

Modelo Largo total (m)
1 2 3 5
MUSBAB 800 1,100 1,200 2,100

Más información

Arnés USB 2.0, modelo AB: imagen relacionada

Número de Parte
MUSBAB-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector CN1 Un hombre Tipo de conector CN2 B macho Longitud(m) 5
Tipo Cable Color Gris Cable estándar UL20276
Conexión por medio de cables Conexión completa recta Método de procesamiento Molde Especificaciones Cable de par trenzado / doble apantallado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MUSBAB-5 de la serie Arnés USB 2.0, modelo AB.