(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip IC (para conexión de cable)

Clip IC (para conexión de cable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Clip IC (para conexión de cable)
  • Clip IC (para conexión de cable)
  • Descuento por volumen

Clip IC para conexión de cable. Longitud total 40 mm, 50 mm. Disponible en 2 colores, rojo y negro.

  • Soldadura

● Este es un clip para pruebas de IC. Hay disponibles 54 mm y 40 mm, y cada uno puede usarse hasta 5 A.
● Tamaño de cable eléctrico compatible: 0.5 mm 2 por cable a 0.75 mm 2 cable trenzado AWG 20 a AWG 18

Especificaciones

IC Clip (For Cable Connection):Related Image

Número de modeloColorLongitud total
WTN1230R2-REDRojo40 mm
WTN1230R2-BLACKNegro
WTN1230-REDRojo50 mm
WTN1230-BLACKNegro

Más información

Clip IC (para conexión de cable): imagen relacionada

Especificaciones
Método de cableadoCon soldadura
AislamientoABS
Rango de temperatura de funcionamiento-5°C a 105°C
Clasificación5A / 125 VAC
Número de Parte
WTN1230-BLACK
WTN1230-RED
WTN1230R2-BLACK
WTN1230R2-RED
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Largo total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro54.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo54.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro40.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo40.9

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Clip IC Corriente nominal(A) 5 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 105

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico