(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinza cocodrilo - varios tamaños, PVC, soldada

Pinza cocodrilo - varios tamaños, PVC, soldada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pinza cocodrilo - varios tamaños, PVC, soldada
  • Pinza cocodrilo - varios tamaños, PVC, soldada
  • Pinza cocodrilo - varios tamaños, PVC, soldada
  • Pinza cocodrilo - varios tamaños, PVC, soldada
  • Descuento por volumen

Pinzas de cocodrilo correspondientes a cada tamaño. 2 colores, rojo / negro. Con soldadura.

  • Soldadura


● Esta pinza de cocodrilo tiene una corriente permitida de 1 A a 30 A.

· La funda aislante se puede mover hacia atrás para exponer el extremo del clip.

Especificaciones

Número de modeloColorCorriente nominal
(A)
Ancho Máximo de Apertura
(mm)
Longitud total de
Parte conductora
(mm)
Pieza de soldadura
Tamaño ø
Peso
(g)
WTN1229-REDRojo1531.122
WTN1229-BLACKNegro
WTN1228-REDRojo35.535.323
WTN1228-BLACKNegro
WTN1227-REDRojo5741.11.66
WTN1227-BLACKNegro
WTN1225-REDRojo10653.52.911
WTN1225-BLACKNegro
WTN1224A-REDRojo201064.3417.5
WTN1224A-BLACKNegro
WTN1223-REDRojo302075.9319
WTN1223-BLACKNegro

Más información

Alligator Clip: imagen relacionada

Especificaciones
Método de cableadoCon soldadura
AislamientoPVC
Material de componentes metálicosSPCC
EnchapadoNiquelado
Rango de temperatura de funcionamiento-5°C a 50°C
Tensión nominal125 VAC
Resistencia de aislamiento500 V CC / 100 MΩ o más
Tensión soportada1,000 V CA / min
Número de Parte
WTN1223-BLACK
WTN1223-RED
WTN1224A-BLACK
WTN1224A-RED
WTN1225-BLACK
WTN1225-RED
WTN1227-BLACK
WTN1227-RED
WTN1228-BLACK
WTN1228-RED
WTN1229-BLACK
WTN1229-RED
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Corriente nominal
(A)
Ancho Máximo de Apertura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro3020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo3020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro2010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo2010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro57
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rojo57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro35.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo35.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo15

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Pinza Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -50 ~ 120

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico