(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de modelo de panel / palanca de 4 empujes

Terminal de modelo de panel / palanca de 4 empujes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

4 terminales con soporte de conexión para cables mediante palanca. Producto compatible con RoHs.

  • Soldadura


● La superficie frontal es un modelo de inserción de cable eléctrico y la superficie posterior es una conexión soldada.
● Tamaño de cable compatible: cable trenzado de 0.3 a 1.25 mm 2 o AWG22 a 16 núcleo sólido ø0.65 a ø1.2 mm

Más información

Terminal del modelo de panel / palanca de empuje 4: imagen relacionada
Terminal del modelo de panel / palanca de empuje 4: imagen relacionada

Especificaciones
Arreglo de colorRojo, negro, negro, rojo
AislamientoABS (UL94-HB)
Rango de temperatura de funcionamiento-5°C a 86°C
Clasificación6A / 125 VAC
Tensión soportada500 V CA / 1 minuto de duración
Peso20,5 g
Número de Parte
WTN1272
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Terminal de modelo de panel Color Otros Corriente nominal(A) 6
Modelos de terminal Modelo de conexión de cable de empuje cuádruplex Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 a 86

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN1272 de la serie Terminal de modelo de panel / palanca de 4 empujes.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico