(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe tipo banana que puede usarse selectivamente en el modelo de 6 colores. Disponible en rojo, negro, azul, amarillo, verde y blanco【1-100 piezas por paquete】

Enchufe tipo banana que puede usarse selectivamente en el modelo de 6 colores. Disponible en rojo, negro, azul, amarillo, verde y blanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Enchufe tipo banana que puede usarse selectivamente en el modelo de 6 colores. Disponible en rojo, negro, azul, amarillo, verde y blanco

  • Soldadura
  • Niquelado


● Terminales con conector de 10 A en 6 variaciones de color (rojo, negro, azul, amarillo, verde, blanco). Conexión mediante soldadura.

· Suelde después de enrollar el cable eléctrico alrededor del terminal en la parte posterior del cuerpo.
· La perilla no se puede quitar.
· Este producto está fabricado por Sato Parts y almacenado y vendido por Misumi, utilizando un número de pieza de Misumi.

Especificaciones

Conector tipo banana de ø4 mm (10 A): imagen relacionada

Número de modelo Color
TJ-3025-RE Rojo
T-3025-BK Negro
T-3025-BU Azul
T-3025-YE Amarillo
T-3025-GR Verde
T-3025-WH Blanco

Más información

Conector tipo banana de ø4 mm (10 A): imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Niquelado
Aislamiento Nylon 6
Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 40°C
Clasificación 10A / 125 VAC
Voltaje pico 1,000 V AC / 1 minuto Duración
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 100 MΩ o más
Peso 4 g
Número de Parte
T-3025-BK
T-3025-BK-10P
T-3025-BK-100P
T-3025-BU
T-3025-GR
T-3025-RE
T-3025-RE-10P
T-3025-RE-100P
T-3025-WH
T-3025-YE
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Negro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Azul
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Verde
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Rojo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Otro] Otros
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Enchufe de plátano Corriente nominal(A) 10 Desmontaje de la perilla Imposible
Enchapado Niquelado Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -10 ~ 40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico