(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector banana de metal de ø4 mm (5 A)

Conector banana de metal de ø4 mm (5 A)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Toma de banana de metal con excelente resistencia. Soporte de perforación

  • Soldadura

● Terminal de metal con conector banana de ø4 mm. Conexiones de cables hechas por soldadura o terminales de engarce JIS R1.25-3.5, RBV1.25-3.5.

· La perilla no se puede quitar.
· No conecte al terminal Y.
(La tuerca hexagonal se caerá si se afloja)
· Este producto está fabricado por Sato Parts y almacenado y vendido por Misumi, utilizando un número de pieza de Misumi.

Más información

Conector tipo banana de metal de ø4 mm (5 A): imagen relacionada

Especificaciones
MaterialLatón
Clasificación5A
Peso6 g
El ajuste del voltaje nominal no es posible porque está hecho de metal.
Número de Parte
T-10-NI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Enchufe de plátano Color Otros Corriente nominal(A) 5
Desmontaje de la perilla Imposible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-10-NI de la serie Conector banana de metal de ø4 mm (5 A).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico