(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector tipo banana de ø4 mm (16 A)

Conector tipo banana de ø4 mm (16 A)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Toma banana adaptable hasta 16 A. Disponible en 2 colores, rojo y negro.

  • Soldadura
  • Niquelado

● Terminal de 16 A con enchufe tipo banana de ø4 mm. Conexiones de cables hechas por soldadura o por JIS R2-4, terminales engarzados RBV2-4.
● La perilla se puede quitar.

· No conecte al terminal Y.
(La tuerca hexagonal se caerá si se afloja)
· Sujeta el panel entre * del dibujo del contorno.

Especificaciones

Número de modeloColor
WTN1053-NI-RERojo
WTN1053-NI-BKNegro

Más información

Conector tipo banana de ø4 mm (16 A): imagen relacionada

Especificaciones
EnchapadoNiquelado
AislamientoABS (UL94-HB)
Rango de temperatura de funcionamiento-5°C a 105°C
Clasificación16A / 125 VAC
Peso10 g
Número de Parte
WTN1053-NI-BK
WTN1053-NI-RE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rojo

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Enchufe de plátano Corriente nominal(A) 16 Enchapado Niquelado
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 105

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico