(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clips aislados - conector banana, soldados, varios colores, ⌀4 mm【1-100 piezas por paquete】

Clips aislados - conector banana, soldados, varios colores, ⌀4 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector banana que se puede usar selectivamente en el modelo de 6 colores. Productos compatibles con arnés web

  • Soldadura
  • Niquelado


● Los conectores tipo banana de ø4 mm están disponibles en 6 colores (rojo, negro, azul, amarillo, verde y blanco). Conexión eléctrica por soldadura. El conector banana no se puede insertar en la parte trasera.
● Tamaño de cable compatible: cable trenzado de 0,3 mm 2 a 1,25 mm 2 y AWG22 a AWG 16

Especificaciones


· Este producto está fabricado por Sato Parts y almacenado y vendido por Misumi, utilizando un número de pieza de Misumi.

Número de modelo Color
TJ-560-RE Rojo
TJ-560-BK Negro
TJ-560-BU Azul
TJ-560-YE Amarillo
TJ-560-GR Verde
TJ-560-WH Blanco

Más información

Banana Plug de ø4 mm: imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Niquelado
Aislamiento Estireno de alto impacto
Rango de temperatura de funcionamiento -5°C a 40°C
Clasificación 3A / 30 VAC
Voltaje pico 300 V CA / 1 minuto de duración
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 50 MΩ o más
Peso 3 g
Número de Parte
TJ-560-BK
TJ-560-BK-10P
TJ-560-BK-100P
TJ-560-BU
TJ-560-GR
TJ-560-RE
TJ-560-RE-10P
TJ-560-RE-100P
TJ-560-WH
TJ-560-YE
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Negro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Azul
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Verde
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Rojo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Otro] Otros
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Banana Plug Corriente nominal(A) 3 Enchapado Niquelado
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico