(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clips aislados - conector banana, soldados, 2 opciones de color, ⌀4 mm

Clips aislados - conector banana, soldados, 2 opciones de color, ⌀4 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector banana con baño de oro. Productos compatibles con arnés web

  • Soldadura
  • Niquelado
  • Chapado en oro


● conector banana de ø4 mm. Conexión eléctrica por soldadura. El conector banana no se puede insertar en la parte trasera.
● Tamaño de cable compatible: cable trenzado de 0,3 mm 2 a 1,25 mm 2 y AWG22 a AWG 16

Especificaciones

Número de modelo Color Enchapado
WTN1001-NI-RE Rojo Níquel
WTN1001-NI-BK Negro
WTN1001-GO-RE Rojo Oro
WTN1001-GO-BK Negro

Más información

Banana Plug de ø4 mm: imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Niquelado, dorado
Aislamiento ABS (UL94-HB)
Rango de temperatura de funcionamiento -5°C a 105°C
Clasificación 3A / 125 VAC
Voltaje pico 300 V CA / 1 minuto de duración
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 50 MΩ o más
Peso 6 g
Número de Parte
WTN1001-GO-BK
WTN1001-GO-RE
WTN1001-NI-BK
WTN1001-NI-RE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Enchapado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

NegroOro platino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

RojoOro platino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NegroNiquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RojoNiquelado

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Banana Plug Corriente nominal(A) 3 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 105

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico