(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (CRIMPFOX6)

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (CRIMPFOX6)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de engarzado manual para terminales de barra exclusivas. (Phoenix Contact Manufacturing)


● La herramienta de crimpado CRIMPFOX6 puede engarzar terminales de barra con áreas de sección transversal entre 0.25 mm 2 y 6 mm 2 .
● Las conexiones de crimpado perfectas logradas con el CRIMPFOX6 cumplen con los estándares DIN46 228 y la potencia de crimpado supera con creces el valor estipulado en IEC 685-1/DIN VDE0609 sección 1.
● hecho por PHOENIX CONTACT

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CRIMPFOX6

Especificaciones

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (CRIMPFOX6): imagen relacionada

Más información

Especificaciones
Ámbito de aplicación0.25-0.34-0.5-0.75-1-1.5-2.5-4-6 mm2
Longitud195 mm
Peso370 g
Número de Parte
CRIMPFOX6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de crimpado de aislamiento Forma terminal Terminal de barra aislante Tamaño de terminal(mm2) 0.25 ~ 6
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CRIMPFOX6 de la serie Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (CRIMPFOX6).